Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Effektive Länge des Umfangs (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
23.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 864 | ||
23.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 889 | ||
23.44 € | 1 | 12 Arbeitstage | 914 | ||
23.44 € | 1 | 12 Arbeitstage | 940 | ||
23.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 965 | ||
23.44 € | 1 | 12 Arbeitstage | 991 | ||
23.44 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1016 | ||
24.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1041 | ||
24.29 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1067 | ||
24.29 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1092 | ||
24.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1118 | ||
24.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1143 | ||
24.93 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1194 | ||
24.93 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1219 | ||
24.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1245 | ||
24.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1270 | ||
25.93 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1295 | ||
25.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1346 | ||
25.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1372 | ||
25.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1397 | ||
27.48 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1422 | ||
27.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1448 | ||
27.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1499 | ||
27.48 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1524 | ||
29.46 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1549 | ||
29.46 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1575 | ||
29.46 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1600 | ||
29.46 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1626 | ||
29.46 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1651 | ||
31.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1676 | ||
31.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1702 | ||
31.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1727 | ||
31.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1753 | ||
31.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1778 | ||
32.91 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1803 | ||
32.91 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1829 | ||
32.91 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1854 | ||
32.91 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1880 | ||
32.91 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1905 | ||
35.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1930 | ||
35.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1956 | ||
35.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1981 | ||
35.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2007 | ||
35.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2032 | ||
37.86 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2057 | ||
37.86 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2083 | ||
37.86 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2108 | ||
37.86 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2134 | ||
37.86 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2159 | ||
38.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2184 | ||
38.78 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2210 | ||
38.78 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2235 | ||
38.78 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2261 | ||
38.78 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2286 | ||
41.32 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2311 | ||
41.32 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2337 | ||
41.32 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2362 | ||
41.32 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2388 | ||
41.32 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2413 | ||
44.13 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2438 |
Loading...
Riemenform | A | Anzahl der Reihen | 1 Reihe | Eigenschaften | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusatzfunktion | Mit Kerbe | Dicke(mm) | 8 | Breite(mm) | 12.7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Effektive Länge des Umfangs(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften