V-Riemen, rote Marke (Ausführung M)

V-Riemen, rote Marke (Ausführung M)
Uses synthetic rubber for excellent heat and oil resistance. With antistatic performance.

[Features]
· Low cost per horsepower transmission
· Widely available.
· Easy handling.
· Approximately 60% power-up compared to standard, employing powerful, low elongation polyester cord and special synthetic rubber formulation.
· Electrical resistance (anti-static performance) is 0.05 to 0.2 MΩ (within the V-belt 216 mm), and US RMA standard approved (rated 6 MΩ or less).
· Excellent heat, oil and chemical resistance, with flame retardancy.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RM20
RM21
RM22
RM23
RM24
RM25
RM26
RM27
RM28
RM29
RM30
RM31
RM32
RM33
RM34
RM35
RM36
RM37
RM38
RM39
RM40
RM41
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Effektive Länge des Umfangs
(mm)

14.66 €

1 6 Arbeitstage 508

14.66 €

1 6 Arbeitstage 533

14.66 €

1 6 Arbeitstage 559

14.66 €

1 13 Arbeitstage 584

14.66 €

1 6 Arbeitstage 610

14.66 €

1 6 Arbeitstage 635

14.66 €

1 6 Arbeitstage 660

14.66 €

1 6 Arbeitstage 686

14.66 €

1 6 Arbeitstage 711

14.66 €

1 6 Arbeitstage 737

14.66 €

1 6 Arbeitstage 762

15.72 €

1 12 Arbeitstage 787

15.72 €

1 6 Arbeitstage 813

15.72 €

1 6 Arbeitstage 838

15.72 €

1 6 Arbeitstage 864

15.72 €

1 6 Arbeitstage 889

16.11 €

1 12 Arbeitstage 914

16.11 €

1 12 Arbeitstage 940

16.11 €

1 12 Arbeitstage 965

16.11 €

1 6 Arbeitstage 991

16.11 €

1 6 Arbeitstage 1016

16.64 €

1 6 Arbeitstage 1041

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Riemenform M Anzahl der Reihen 1 Reihe Eigenschaften Hohe Kraftübertragung / Wärmebeständigkeit / Ölbeständig / Anti-Statik
Dicke(mm) 5.5 Breite(mm) 10.0

Technischer Support