Energiesparendes Power Ace (3V)

Energiesparendes Power Ace (3V)
  • Mengenrabatt
Belt that can achieve high power transmission and extend service life. Excellent heat, oil and chemical resistance.

[Features]
· High transmission capability, saving space by decreasing the number of belts (V-belt ratio: about 1/3).
· Excellent in performance such as oil resistance, heat resistance, flame retardancy, aging resistance and weather resistance.
· Anti-static performance is US RMA standard approved (rated 6MΩ and below.
· Dimensional stability is excellent, and depending on the constituent material and manufacturing method, coupled with the matched set, uniform power transmission is possible.
· Dimensional change hardly occurs during storage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3V1000
3V1060
3V1120
3V1180
3V1250
3V1320
3V1400
3V250
3V265
3V280
3V300
3V315
3V335
3V375
3V400
3V425
3V450
3V475
3V500
3V530
3V560
3V600
3V630
3V670
3V710
3V750
3V800
3V850
3V900
3V950
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Effektive Länge des Umfangs
(mm)

32.35 €

1 6 Arbeitstage 2540

36.85 €

1 12 Arbeitstage 2692

37.29 €

1 14 Arbeitstage 2845

40.20 €

1 6 Arbeitstage 2997

42.22 €

1 6 Arbeitstage 3175

45.80 €

1 12 Arbeitstage 3353

47.17 €

1 10 Arbeitstage 3556

13.04 €

1 8 Arbeitstage 635

12.85 €

1 6 Arbeitstage 673

14.39 €

1 6 Arbeitstage 711

14.74 €

1 6 Arbeitstage 762

14.74 €

1 6 Arbeitstage 800

12.85 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

851

16.95 €

1 6 Arbeitstage 953

16.95 €

1 6 Arbeitstage 1016

17.72 €

1 6 Arbeitstage 1080

16.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1143

17.74 €

1 6 Arbeitstage 1207

15.85 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1270

18.72 €

1 6 Arbeitstage 1346

18.74 €

1 6 Arbeitstage 1422

20.71 €

1 6 Arbeitstage 1524

19.20 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1600

22.88 €

1 6 Arbeitstage 1702

23.25 €

1 6 Arbeitstage 1803

24.79 €

1 6 Arbeitstage 1905

25.46 €

1 6 Arbeitstage 2032

29.29 €

1 6 Arbeitstage 2159

29.55 €

1 6 Arbeitstage 2286

31.68 €

1 6 Arbeitstage 2413

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Riemenform 3V Anzahl der Reihen 1 Reihe Eigenschaften Hohe Kraftübertragung
Zusatzfunktion Mit Kerbe

Technischer Support