Bancollan VC-Ausführung 6er-Modell

Bancollan VC-Ausführung 6er-Modell
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Polyurethane is used, allowing for clean transmission. Transmission loss, and power consumption reduced.

[Features]
· Flexibility / high coefficient of friction enables space saving design.
· Allows clean transmission with no rubber drop.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VC-6X250
VC-6X260
VC-6X280
VC-6X290
VC-6X300
VC-6X330
VC-6X340
VC-6X350
VC-6X360
VC-6X400
VC-6X420
VC-6X480
VC-6X520
VC-6X613
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Effektive Länge des Umfangs
(mm)

5.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 250

6.17 €

2.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

260

5.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 280

6.36 €

2.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

290

5.76 €

1 6 Arbeitstage 300

6.15 €

1 6 Arbeitstage 330

6.15 €

1 6 Arbeitstage 340

6.75 €

2.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

350

6.15 €

1 6 Arbeitstage 360

7.07 €

1 6 Arbeitstage 400

7.25 €

1 55 Arbeitstage 420

7.66 €

1 6 Arbeitstage 480

8.45 €

1 6 Arbeitstage 520

9.34 €

1 6 Arbeitstage 613

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Riemenform VC Anzahl der Reihen 1 Reihe Eigenschaften Abriebfestes
Zusatzfunktion Ritzelform

Technischer Support