Keilriemen / RB□□□ / synthetischer Gummi / Polyester / antistatisch (0.05 - 0.2MΩ)

Keilriemen / RB□□□ / synthetischer Gummi / Polyester / antistatisch (0.05 - 0.2MΩ)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Uses synthetic rubber for excellent heat and oil resistance. With antistatic performance.

[Features]
· Low cost per horsepower transmission
· Widely available.
· Easy handling.
· Employing a powerful, low elongation polyester cord with special synthetic rubber formulation.
· Power up by about 60% compared to the standard.
· Electrical resistance (anti-static performance) is 0.05 to 0.2 MΩ (within the V-belt 216 mm), and US RMA standard approved (rated 6 MΩ or less).
· Excellent heat, oil and chemical resistance, with flame retardancy.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RB20
RB25
RB26
RB27
RB28
RB29
RB30
RB31
RB32
RB33
RB34
RB35
RB36
RB37
RB38
RB39
RB40
RB41
RB42
RB43
RB44
RB45
RB46
RB47
RB48
RB49
RB51
RB52
RB53
RB55
RB56
RB57
RB58
RB59
RB60
RB61
RB62
RB63
RB64
RB65
RB66
RB67
RB68
RB69
RB70
RB71
RB72
RB73
RB74
RB75
RB76
RB77
RB78
RB80
RB81
RB82
RB83
RB84
RB85
RB86
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Effektive Länge des Umfangs
(mm)

24.63 €

10 13 Arbeitstage 508

23.12 €

1 6 Arbeitstage 635

23.12 €

1 6 Arbeitstage 660

23.12 €

1 6 Arbeitstage 686

23.12 €

1 6 Arbeitstage 711

23.12 €

1 6 Arbeitstage 737

20.21 €

1 6 Arbeitstage 762

21.86 €

1 6 Arbeitstage 787

21.86 €

1 6 Arbeitstage 813

21.86 €

1 6 Arbeitstage 838

21.86 €

1 6 Arbeitstage 864

21.86 €

1 6 Arbeitstage 889

23.59 €

1 6 Arbeitstage 914

23.59 €

1 6 Arbeitstage 940

23.59 €

1 6 Arbeitstage 965

23.59 €

1 6 Arbeitstage 991

23.59 €

1 6 Arbeitstage 1016

25.04 €

1 12 Arbeitstage 1041

25.04 €

1 6 Arbeitstage 1067

25.04 €

1 6 Arbeitstage 1092

25.04 €

1 12 Arbeitstage 1118

25.04 €

1 6 Arbeitstage 1143

25.75 €

1 6 Arbeitstage 1168

25.75 €

1 6 Arbeitstage 1194

25.75 €

1 12 Arbeitstage 1219

25.75 €

1 6 Arbeitstage 1245

26.83 €

1 6 Arbeitstage 1295

26.83 €

1 6 Arbeitstage 1321

26.83 €

1 8 Arbeitstage 1346

26.83 €

1 6 Arbeitstage 1397

28.68 €

1 6 Arbeitstage 1422

28.68 €

1 6 Arbeitstage 1448

28.68 €

1 6 Arbeitstage 1473

28.68 €

1 6 Arbeitstage 1499

24.88 €

11.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1524

30.80 €

1 6 Arbeitstage 1549

30.80 €

1 6 Arbeitstage 1575

30.80 €

1 6 Arbeitstage 1600

26.47 €

13.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1626

30.80 €

1 6 Arbeitstage 1651

32.70 €

1 6 Arbeitstage 1676

32.70 €

1 6 Arbeitstage 1702

32.70 €

1 6 Arbeitstage 1727

32.70 €

1 6 Arbeitstage 1753

32.70 €

1 6 Arbeitstage 1778

35.01 €

1 6 Arbeitstage 1803

35.01 €

1 6 Arbeitstage 1829

35.01 €

1 6 Arbeitstage 1854

35.01 €

1 6 Arbeitstage 1880

35.01 €

1 6 Arbeitstage 1905

37.21 €

1 8 Arbeitstage 1930

37.21 €

1 6 Arbeitstage 1956

37.21 €

1 6 Arbeitstage 1981

37.21 €

1 6 Arbeitstage 2032

38.86 €

1 12 Arbeitstage 2057

38.86 €

1 6 Arbeitstage 2083

38.86 €

1 6 Arbeitstage 2108

38.86 €

1 6 Arbeitstage 2134

38.86 €

1 6 Arbeitstage 2159

40.69 €

1 6 Arbeitstage 2184

Loading...

Grundlegende Informationen

Riemenform B Anzahl der Reihen 1 Reihe Eigenschaften Hohe Kraftübertragung / Wärmebeständigkeit / Ölbeständig / Anti-Statik
Dicke(mm) 10.3 Breite(mm) 16.7

Technischer Support