Hersteller-Teilenummer: RC40
Marke: BANDO
Preis: 46.65 €
Lieferzeit: 13 Arbeitstage
Effektive Länge des Umfangs: 1016 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RC40
Riemenform | C | Anzahl der Reihen | 1 Reihe | Eigenschaften | Hohe Kraftübertragung / Wärmebeständigkeit / Ölbeständig / Anti-Statik |
---|---|---|---|---|---|
Dicke(mm) | 13.5 | Breite(mm) | 22.2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Keilriemen / RC□□□ / synthetischer Gummi / Polyester / antistatisch (0.05 - 0.2MΩ), die Teilenummer ist RC40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RC40.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Effektive Länge des Umfangs(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RC103 |
RC104 |
RC105 |
RC41 |
RC42 |
RC43 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Effektive Länge des Umfangs (mm) |
---|---|---|---|---|---|
91.19 € | 1 | 13 Arbeitstage | 2616 | ||
91.19 € | 10 | 12 Arbeitstage | 2642 | ||
79.75 € | 1 | 13 Arbeitstage | 2667 | ||
46.65 € | 10 | 13 Arbeitstage | 1041 | ||
46.65 € | 10 | 13 Arbeitstage | 1067 | ||
46.65 € | 10 | 13 Arbeitstage | 1092 |