Energiesparendes Power Ace (8V)

Energiesparendes Power Ace (8V)
Belt that can achieve high power transmission and extend service life. Excellent heat, oil and chemical resistance.

[Features]
· High transmission capability, saving space by decreasing the number of belts (V-belt ratio: about 1/3).
· Excellent performance such as oil resistance, heat resistance, flame retardancy, aging resistance and weather resistance.
· Anti-static performance to US RMA standard passed. (assuming 6 MΩ or less).
· Dimensional stability is excellent, and depending on the constituent material and manufacturing method, coupled with the matched set, uniform power transmission is possible.
· Dimensional change hardly occurs during storage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8V1180
8V1700
8V1800
8V2650
8V3150
8V3550
8V5600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Effektive Länge des Umfangs
(mm)
Eigenschaften Zusatzfunktion

127.11 €

1 11 Arbeitstage 2997.2Hohe KraftübertragungMit Kerbe

183.88 €

1 10 Arbeitstage 4318Hohe KraftübertragungMit Kerbe

195.60 €

1 10 Arbeitstage 4572Hohe KraftübertragungMit Kerbe

295.60 €

1 11 Arbeitstage 6731Hohe KraftübertragungMit Kerbe

356.40 €

1 10 Arbeitstage 8001Hohe KraftübertragungMit Kerbe

403.37 €

1 11 Arbeitstage 9017Hohe KraftübertragungMit Kerbe

701.38 €

1 11 Arbeitstage 14224Hohe Kraftübertragung / Wärmebeständigkeit / Ölbeständig / Anti-Statik-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Riemenform 8V Anzahl der Reihen 1 Reihe

Technischer Support