Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Driving Load Tolerance (Vertical) (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Direction of Piping | Stopper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 Arbeitstage | 30 | 1.4 | 76 | 12 | 33 | 28 | Left Side / Right Side | Rubber Cushion Type Stopper | ||
1 | 19 Arbeitstage | 30 | 1.4 | 76 | 12 | 33 | 28 | Left Side / Right Side | Metal Type Long Stopper with Rubber Cushion / Metal Type Stopper with Rubber Cushion / Rubber Cushion Type Long Stopper / Shock Absorber Type Stopper | ||
1 | 61 Arbeitstage | 50 | 1.6 | 110 | 12 | 33 | 28 | Left Side / Right Side | Rubber Cushion Type Stopper | ||
1 | 61 Arbeitstage | 50 | 1.6 | 110 | 12 | 33 | 28 | Left Side / Right Side | Metal Type Long Stopper with Rubber Cushion / Metal Type Stopper with Rubber Cushion / Rubber Cushion Type Long Stopper / Shock Absorber Type Stopper | ||
1 | 61 Arbeitstage | 75 | 1.6 | 135 | 12 | 33 | 28 | Left Side / Right Side | Rubber Cushion Type Stopper | ||
1 | 61 Arbeitstage | 75 | 1.6 | 135 | 12 | 33 | 28 | Left Side / Right Side | Metal Type Long Stopper with Rubber Cushion / Metal Type Stopper with Rubber Cushion / Rubber Cushion Type Long Stopper / Shock Absorber Type Stopper | ||
1 | 61 Arbeitstage | 30 | 2.9 | 89 | 16 | 39 | 34 | Left Side / Right Side | Rubber Cushion Type Stopper | ||
1 | 61 Arbeitstage | 30 | 2.9 | 89 | 16 | 39 | 34 | Left Side / Right Side | Metal Type Long Stopper with Rubber Cushion / Metal Type Stopper with Rubber Cushion / Rubber Cushion Type Long Stopper / Shock Absorber Type Stopper | ||
1 | 19 Arbeitstage | 50 | 2.9 | 109 | 16 | 39 | 34 | Left Side / Right Side | Rubber Cushion Type Stopper | ||
1 | 19 Arbeitstage | 50 | 2.9 | 109 | 16 | 39 | 34 | Left Side / Right Side | Metal Type Long Stopper with Rubber Cushion / Metal Type Stopper with Rubber Cushion / Rubber Cushion Type Long Stopper / Shock Absorber Type Stopper | ||
1 | 19 Arbeitstage | 75 | 2.9 | 154 | 16 | 39 | 34 | Left Side / Right Side | Rubber Cushion Type Stopper | ||
1 | 19 Arbeitstage | 75 | 2.9 | 154 | 16 | 39 | 34 | Left Side / Right Side | Metal Type Long Stopper with Rubber Cushion / Metal Type Stopper with Rubber Cushion / Rubber Cushion Type Long Stopper / Shock Absorber Type Stopper | ||
1 | 19 Arbeitstage | 30 | 4.9 | 100 | 20 | 47.5 | 41.5 | Left Side / Right Side | Rubber Cushion Type Stopper | ||
1 | 19 Arbeitstage | 30 | 4.9 | 100 | 20 | 47.5 | 41.5 | Left Side / Right Side | Metal Type Long Stopper with Rubber Cushion / Metal Type Stopper with Rubber Cushion / Rubber Cushion Type Long Stopper / Shock Absorber Type Stopper | ||
1 | 19 Arbeitstage | 50 | 4.9 | 120 | 20 | 47.5 | 41.5 | Left Side / Right Side | Rubber Cushion Type Stopper | ||
1 | 19 Arbeitstage | 50 | 4.9 | 120 | 20 | 47.5 | 41.5 | Left Side / Right Side | Metal Type Long Stopper with Rubber Cushion / Metal Type Stopper with Rubber Cushion / Rubber Cushion Type Long Stopper / Shock Absorber Type Stopper | ||
1 | 19 Arbeitstage | 75 | 4.9 | 170 | 20 | 47.5 | 41.5 | Left Side / Right Side | Rubber Cushion Type Stopper | ||
1 | 19 Arbeitstage | 75 | 4.9 | 170 | 20 | 47.5 | 41.5 | Left Side / Right Side | Metal Type Long Stopper with Rubber Cushion / Metal Type Stopper with Rubber Cushion / Rubber Cushion Type Long Stopper / Shock Absorber Type Stopper |
Loading...
Ausführung | Linearschlitten-Zylinder | Tabelle Werkstoffe | Aluminum Alloy | Driving Load Tolerance Classification (Vertical)(kg) | 1~4.9 |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungsbedingungen | General Purpose | Oberflächenbehandlung des Tisches | Eloxiertes Aluminium | Führung | Linear Guide |
Betriebsgeschwindigkeit(mm/s) | 50::500 | Max. Betriebsdruck(MPa) | 0.7 | Min. Betriebsdruck(MPa) | 0.15 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Driving Load Tolerance (Vertical)(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Direction of Piping
Stopper
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften