Hydraulische GPY-Dichtung

Hydraulische GPY-Dichtung
  • Mengenrabatt
A dedicated packing for pistons that uses an abrasion-resistant material. The sectional dimensions for the diameter sizes are larger than the SKY packing. Highly durable to prevent causing counterpressure damage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GPY-40
GPY-45
GPY-50
GPY-55
GPY-60
GPY-63
GPY-65
GPY-70
GPY-75
GPY-80
GPY-85
GPY-90
GPY-100
GPY-110
GPY-120
GPY-125
GPY-130
GPY-140
GPY-150
GPY-160
GPY-180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø D
(mm)
Innen-Ø d
(Ø)
Breite H
(mm)
Anwendung, kombinierter Standard-Stützring Anwendung, kombinierter Hochdruck-Stützring

9.54 €

1 11 Arbeitstage 40306.2TC-GPY-40PE-GPY-40

9.94 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 45356.2TC-GPY-45PE-GPY-45

9.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

50406.2TC-GPY-50PE-GPY-50

12.57 €

1 11 Arbeitstage 55456.2TC-GPY-55PE-GPY-55

15.13 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 60506.2TC-GPY-60PE-GPY-60

16.39 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 63536.2TC-GPY-63PE-GPY-63

16.39 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 65527.7TC-GPY-65PE-GPY-65

18.99 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70577.7TC-GPY-70PE-GPY-70

22.05 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 75627.7TC-GPY-75PE-GPY-75

22.05 €

1 11 Arbeitstage 80659.2TC-GPY-80PE-GPY-80

25.05 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 85709.2TC-GPY-85PE-GPY-85

25.05 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 90759.2TC-GPY-90PE-GPY-90

27.00 €

1 11 Arbeitstage 1008012TC-GPY-100PE-GPY-100

29.13 €

1 11 Arbeitstage 1109012TC-GPY-110PE-GPY-110

31.29 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12010012TC-GPY-120PE-GPY-120

33.80 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12510512TC-GPY-125PE-GPY-125

33.80 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 13011012TC-GPY-130PE-GPY-130

36.99 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 14012012TC-GPY-140PE-GPY-140

39.01 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 15012516TC-GPY-150PE-GPY-150

42.75 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 16013516TC-GPY-160PE-GPY-160

47.00 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 18015516TC-GPY-180PE-GPY-180

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Hin- und Herbewegung Dichtungsart Kolbendichtung Werkstoff NBR (RN919)

Technischer Support