Hydraulische (T) SGY-Dichtung

Hydraulische (T) SGY-Dichtung
  • Mengenrabatt
Dedicated packing for use with pistons which is compatible with SKY packing and grooves. Usable at temperatures of -45 to 100°C, which effectively eliminates the need for gasket replacement even in cold places in Japan and abroad.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSGY-40A
TSGY-50A
TSGY-55A
TSGY-60A
TSGY-65
TSGY-70
TSGY-70A
TSGY-80
TSGY-100
TSGY-115
TSGY-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø D
(mm)
Innen-Ø d
(Ø)
Breite H
(mm)
Anwendung, kombinierter Stützring

10.32 €

1 11 Arbeitstage 40306.3TCS-40X30

10.80 €

1 11 Arbeitstage 50406.3TCS-50X40

13.57 €

1 11 Arbeitstage 55456.3TCS-55X45

16.34 €

1 11 Arbeitstage 60506.3TCS-60X50

17.77 €

1 11 Arbeitstage 65556.3TCS-65X55

20.26 €

1 11 Arbeitstage 70606.3TCS-70X60

22.28 €

1 11 Arbeitstage 70577.7TCS-70X57

23.26 €

1 11 Arbeitstage 80716.3TCS-80X71

28.96 €

1 11 Arbeitstage 100859.2TCS-100X85

33.57 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1151009.2TCS-115X100

33.64 €

1 11 Arbeitstage 1201068.7TCS-120X106

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Hin- und Herbewegung Dichtungsart Kolbendichtung Werkstoff NBR (RN812)

Technischer Support