SCK Kratzer

SCK Kratzer
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Can also prevent dust from entering from the outside to protect the packing or bearing. Design specifically prevents water intrusion from the groove outer circumference side due to an insertion type dust seal with a large cross-sectional area .

[Features]
· 13Cr stainless steel mesh is mainly used for primary components, allowing high temperature fluids up to 350°C to be used.
· Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCK-18
SCK-20
SCK-25
SCK-30
SCK-35
SCK-40
SCK-45
SCK-50
SCK-55
SCK-60
SCK-65
SCK-70
SCK-75
SCK-80
SCK-85
SCK-90
SCK-95
SCK-100
SCK-105
SCK-110
SCK-120
SCK-125
SCK-130
SCK-140
SCK-160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø D
(mm)
Innen-Ø d
(Ø)
Breite H
(mm)

6.58 €

3.82 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

30187.7

7.41 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 32207.7

8.23 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 37257.7

9.12 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 42307.7

9.99 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 47358.7

9.83 €

4.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

52408.7

10.91 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 57458.7

11.55 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 62508.7

14.72 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 695510

15.59 €

1 11 Arbeitstage 746010

17.23 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 796510

19.16 €

1 11 Arbeitstage 847010

21.90 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 897510

25.94 €

1 11 Arbeitstage 948010

27.50 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 998510

28.74 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1049010

33.40 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1099510

33.40 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 11410010

41.78 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 12110512

53.61 €

1 11 Arbeitstage 12611012

61.80 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 13612012

63.80 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 14112512

65.83 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 14613012

72.14 €

1 11 Arbeitstage 16014014

82.38 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 18016014

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Hin- und Herbewegung Dichtungsart Staubdichtung Werkstoff NBR (RN814)

Technischer Support