SFR-Schaber

SFR-Schaber
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
It can also prevent dust from entering from the outside to protect the packing or bearing. Special low friction pneumatic type. Mainly used for cylinders that are used under ordinary atmospheric conditions.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFR-16K
SFR-18K
SFR-20K
SFR-22K
SFR-22.4K
SFR-25K
SFR-28K
SFR-30K
SFR-32K
SFR-35K
SFR-36K
SFR-40K
SFR-45K
SFR-50K
SFR-55K
SFR-60K
SFR-70K
SFR-80K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø D
(mm)
Innen-Ø d
(Ø)
Breite H
(mm)

2.93 €

1 6 Arbeitstage 24166

2.93 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 26186

3.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 28206

3.38 €

1 11 Arbeitstage 30226

3.38 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 30.422.46

3.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 33256

3.86 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 36286

4.54 €

1 6 Arbeitstage 38306.5

5.74 €

1 6 Arbeitstage 40326.5

5.44 €

3.37 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

43356.5

6.24 €

1 11 Arbeitstage 44366.5

5.92 €

3.37 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

48406.5

6.32 €

3.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

53456.5

7.87 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 58506.5

9.73 €

1 11 Arbeitstage 63556.5

9.73 €

1 11 Arbeitstage 68606.5

10.91 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 80708

12.01 €

1 11 Arbeitstage 90808

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Hin- und Herbewegung Dichtungsart Staubdichtung Werkstoff NBR (RN912)

Technischer Support