SDB Kratzer

SDB Kratzer
Prevents dust from entering from the outside to protect packings and bearings. Mainly used to keep outside liquids like cutting fluid out. Rubber-coated at outer ring circumference.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SDB-8
SDB-10
SDB-10F
SDB-12
SDB-12F
SDB-14
SDB-16
SDB-16F
SDB-18
SDB-20
SDB-20F
SDB-25
SDB-25F
SDB-30
SDB-40
SDB-45
SDB-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø D
(mm)
Innen-Ø d
(Ø)
Werkstoff Spezifikationen Breite H
(mm)
Sicherungsring Passender SCB-Abstreifer

16.56 €

1 11 Arbeitstage 188[Nitrilkautschuk] NBR (RN819)Standard7.5DSP-8SCB-8

17.30 €

1 11 Arbeitstage 2010[Nitrilkautschuk] NBR (RN819)Standard7.5DSP-10SCB-10

30.13 €

1 11 Arbeitstage 2010[Fluorkautschuk] FKM (RF903)Für Chlor7.5DSP-10SCB-10

13.69 €

1 11 Arbeitstage 2212[Nitrilkautschuk] NBR (RN819)Standard7.5DSP-12SCB-12

23.79 €

1 11 Arbeitstage 2212[Fluorkautschuk] FKM (RF903)Für Chlor7.5DSP-12SCB-12

18.88 €

1 11 Arbeitstage 2414[Nitrilkautschuk] NBR (RN819)Standard7.5DSP-14SCB-14

14.69 €

1 6 Arbeitstage 2616[Nitrilkautschuk] NBR (RN819)Standard7.5DSP-16SCB-16

26.10 €

1 6 Arbeitstage 2616[Fluorkautschuk] FKM (RF903)Für Chlor7.5DSP-16SCB-16

15.20 €

1 11 Arbeitstage 3018[Nitrilkautschuk] NBR (RN819)Standard9DSP-18SCB-18

15.58 €

1 6 Arbeitstage 3220[Nitrilkautschuk] NBR (RN819)Standard9DSP-20SCB-20

30.16 €

1 6 Arbeitstage 3220[Fluorkautschuk] FKM (RF903)Für Chlor9DSP-20SCB-20

16.62 €

1 11 Arbeitstage 3725[Nitrilkautschuk] NBR (RN819)Standard9DSP-25SCB-25

32.37 €

1 11 Arbeitstage 3725[Fluorkautschuk] FKM (RF903)Für Chlor9DSP-25SCB-25

18.29 €

1 11 Arbeitstage 4230[Nitrilkautschuk] NBR (RN819)Standard9DSP-30SCB-30

23.47 €

1 11 Arbeitstage 5240[Nitrilkautschuk] NBR (RN819)Standard10DSP-40SCB-40

25.12 €

1 11 Arbeitstage 5745[Nitrilkautschuk] NBR (RN819)Standard10DSP-45SCB-45

46.95 €

1 11 Arbeitstage 6250[Nitrilkautschuk] NBR (RN819)Standard10DSP-50SCB-50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Hin- und Herbewegung Dichtungsart Staubdichtung

Technischer Support