Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 5 - 60 mm / [maximaler PV-Wert] 1, 0.3 - 1 / [Betriebstemperaturbereich] +260°
Für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet werden diese Gleitlagerbuchsen von NTN. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 5 und 60 mm variieren. 1, 0.3 - 1 N/mm² • m/s ist der maximal zulässige PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur erstreckt sich von +260°C.
Herstellerdetails:
ARF ist ein Produkt mit Flansch, das aus Stangen- oder Rohrmaterial von Berry FL3000 hergestellt wird. Kann auch axiale Belastungen aufnehmen und ist mit einem Innendurchmesser von 3 mm bis 50 mm erhältlich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R-ARF0406 |
R-ARF1015 |
R-ARF1720 |
R-ARF2225 |
R-ARF2830 |
R-ARF3235 |
R-ARF3540 |
R-ARF4550 |
R-ARF5060 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | [T] Dicke (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.67 € 1.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 4 | 7 | 6 | 1.5 | |
6.46 € 2.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 10 | 14 | 15 | 2 | |
14.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 17 | 23 | 20 | 3 | ||
20.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 22 | 28 | 25 | 3 | ||
28.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 28 | 34 | 30 | 3 | ||
46.93 € 24.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 32 | 40 | 35 | 4 | ||
63.42 € 32.98 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 35 | 43 | 40 | 4 | ||
87.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 45 | 53 | 50 | 4 | ||
114.40 € 57.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 50 | 60 | 60 | 5 |
Loading...
Ausführung | Mit Flansch | Werkstoff - Kunststoff | Denaturiertes PTFE (Polytetrafluorethylen) | Toleranz - Innendurchmesser | h6 |
---|---|---|---|---|---|
Empfohlene Toleranz des Gehäusedurchmessers | M7 | Maximal zulässiger PV-Wert(N/mm2•m/s) | 0,3-1,0 | Umgebungsbedingungen | Standard / Wärmebeständigkeit / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen |
Buchsenzahl | Einfach | Betriebstemperaturbereich(°C) | NA::260 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
[T] Dicke(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften