Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
25106-38-[1-50/1] |
25106-50-[1-50/1] |
25106-65-[1-50/1] |
25106-90-[1-20/1] |
25106-100-[1-20/1] |
25106-150-[1-20/1] |
25106-200-[1-10/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenn-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Nenn-Ø (Zoll) | Zulässiger Druck (normale Temperatur) (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 38 | 48.5 | 350 | 1 1/2 | 0.4 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 50 | 61.4 | 550 | 2 | 0.4 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 65 | 76.0 | 800 | 2 1/2 | 0.4 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 90 | 102.0 | 1110 | 3 1/2 | 0.30 | 1 ~ 20 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 100 | 117 | 1250 | 4 | 0.30 | 1 ~ 20 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 150 | 169.4 | 2750 | 6 | 0.20 | 1 ~ 20 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 200 | 226.4 | 4000 | 8 | 0.20 | 1 ~ 10 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Pulver / Zement / Getreide | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Antistatische Eigenschaften / Abriebbeständigkeit / Transparenz |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Abriebfester Spezial-Urethankunststoff+PVC+Erdungsdraht | Metallbefestigungen | NA | Farbe | Transparent |
Betriebstemperaturbereich, Absaugung(°C) | -10 – 50 | Betriebstemperaturbereich, Entleerung(°C) | -10 – 50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø (mm)
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Biegeradius(mm)
Nenn-Ø (Zoll)
Zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa)
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften