Edelstahl-Kugelhahn, CSF, Kugelhahn mit Innengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSF-PS2-15-L
CSF-PS2-15-T
CSF-PS2-20-L
CSF-PS2-20-T
CSF-PS2-25-T
CSF-PS2-32-L
CSF-PS2-32-T
CSF-PS2-40-L
CSF-PS2-50-L
CSF-PS3-20-L
CSF-PS3-25-L
CSF-PS3-40-L
CSF-PS3-50-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGrundwerkstoff Nenn-Ø Rohrgewinde Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

39.14 €

1 5 Arbeitstage 10-1/2B (15A)1/2B (15A)

43.06 €

1 7 Arbeitstage 10-1/2B (15A)1/2B (15A)

46.17 €

1 5 Arbeitstage 10-3/4B (20A)3/4B (20A)

52.69 €

1 7 Arbeitstage 10-3/4B (20A)3/4B (20A)

73.44 €

1 7 Arbeitstage 10-1B (25A)1B (25A)

104.30 €

1 7 Arbeitstage 10-1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

110.12 €

1 7 Arbeitstage 10-1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

110.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

149.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-2B (50A)2B (50A)

73.22 €

1 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)3/4B (20A)3/4B (20A)

101.31 €

1 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1B (25A)1B (25A)

135.41 €

1 7 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

199.42 €

1 7 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Kugelventil, Ausführung Volldurchgang
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc Griffform Hebel (Standard)
Werkstoff Sitz NEUES PTFE Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Technischer Support