Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSJ-10S1-15-FC |
CSJ-10S1-20-FC |
CSJ-10S1-25-FC |
CSJ-10S1-50-FC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | Länge L (mm) | Höhe h (mm) | Maß W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 108 | 85 | 145 | ||
138.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 117 | 92 | 145 | ||
194.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | 1B (25A) | 127 | 93 | 165 | ||
353.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 2B (50A) | 178 | 119 | 230 |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Kugelventil, Ausführung | Volldurchgang |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsseite, Verbindungsausführung | JIS10K-Flansch | Steuerseite, Verbindungsausführung | JIS10K-Flansch | Griffform | Verriegelungsgriff |
Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Werkstoff Griff | FC |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø
Länge L(mm)
Höhe h(mm)
Maß W(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften