Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSR-PS2-8-T |
CSR-PS2-10-T |
CSR-PS2-15-L |
CSR-PS2-15-T |
CSR-PS2-20-L |
CSR-PS2-20-T |
CSR-PS2-25-L |
CSR-PS2-32-L |
CSR-PS2-40-L |
CSR-PS2-50-L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenn-Ø Rohrgewinde | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Griffform | Länge L (mm) | Höhe h (mm) | Maß W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | Flügelgriff | 39 | 28 | 63 | ||
23.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | Flügelgriff | 44 | 33 | 69 | ||
26.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | [Sonstige] Verriegelungsgriff | 59 | 41 | 82 | ||
26.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | Flügelgriff | 59 | 41 | 82 | ||
29.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | [Sonstige] Verriegelungsgriff | 60 | 45 | 82 | ||
31.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | Flügelgriff | 60 | 45 | 82 | ||
41.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | 1B (25A) | [Sonstige] Verriegelungsgriff | 72 | 51 | 100 | ||
67.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | [Sonstige] Verriegelungsgriff | 77 | 56 | 100 | ||
88.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | [Sonstige] Verriegelungsgriff | 84 | 67 | 135 | ||
124.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 2B (50A) | [Sonstige] Verriegelungsgriff | 100 | 68 | 135 |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Kugelventil, Ausführung | Reduzierter Durchgang | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc | Werkstoff Sitz | NEUES PTFE | Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø Rohrgewinde
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Griffform
Länge L(mm)
Höhe h(mm)
Maß W(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften