Sanitärformstücke Klemme 3K Klemme (für Gasleitungen nach ISO)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3K-20A
3K-25A
3K-40A
3K-50A
3K-65A
3K-80A
3K-90A
3K-100A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenn-Ø

29.88 €

1 5 Arbeitstage 103/4B (20A)

29.88 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101B (25A)

36.21 €

1 9 Arbeitstage 101 1/2B (40A)

42.55 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102B (50A)

51.60 €

1 7 Arbeitstage 102 1/2B (65A)

76.94 €

1 9 Arbeitstage 103B (80A)

65.17 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103 1/2B (90A)

100.48 €

1 5 Arbeitstage 104B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Klemme Klemmenwerkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

Technischer Support