Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FA-HS1-10S |
FA-HS1-15S |
FA-HS1-20S |
FA-HS1-25S |
FA-HS1-30S |
FA-HS3-10S |
FA-HS3-15S |
FA-HS3-20S |
FA-HS3-25S |
FA-HS3-30S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bereich Nennaußen-Ø | Befestigungsmaterial | Nenn-Ø | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1S | 81 | ||
72.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1.5S | 101 | ||
84.19 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2S | 101 | ||
85.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2.5S | 101 | ||
101.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3S | 101 | ||
86.90 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1S | 81 | ||
87.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1.5S | 101 | ||
102.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 2S | 101 | ||
134.05 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 2.5S | 101 | ||
214.33 € | 1 | 25 Arbeitstage | 10 | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 3S | 101 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Passform | Adapter | Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) | Dichtkonus |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) | Schlauchadapter | Ø, Mitte | Gleicher Ø/konzentrisch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bereich Nennaußen-Ø
Befestigungsmaterial
Nenn-Ø
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften