Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bereich Nennaußen-Ø | Befestigungsmaterial | Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1SX1/4B (8A) | ||
52.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1SX3/8B (10A) | ||
52.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1SX1/2B (15A) | ||
52.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1SX3/4B (20A) | ||
52.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1SX1B (25A) | ||
52.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1.5S x 1/4B (8A) | ||
52.51 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1.5SX3/8B (10A) | |
52.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1.5SX1/2B (15A) | ||
52.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1.5SX3/4B (20A) | ||
52.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1.5SX1B (25A) | ||
68.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2SX1/4B (8A) | ||
68.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2SX3/8B (10A) | ||
68.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2SX1/2B (15A) | ||
68.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2SX3/4B (20A) | ||
68.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2SX1B (25A) | ||
68.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2SX1 1/2B (40A) | ||
95.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2.5S x 1/2B (15A) | ||
95.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2.5SX3/4B (20A) | ||
95.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2.5SX1B (25A) | ||
95.05 € | 1 | 21 Arbeitstage | 10 | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2.5S x 1 1/4B (32A) | ||
95.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2.5S x 1 1/2B (40A) | ||
93.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3SX3/4B (20A) | ||
94.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3SX1B (25A) | ||
94.97 € | 1 | 30 Arbeitstage | 10 | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3SX1 1/4B (32A) | ||
94.97 € | 1 | 30 Arbeitstage | 10 | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3SX1 1/2B (40A) | ||
94.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3SX2B (50A) | ||
60.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1SX3/8B (10A) | ||
60.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1SX1/2B (15A) | ||
60.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1SX3/4B (20A) | ||
60.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1.5SX3/8B (10A) | ||
60.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1.5SX3/4B (20A) | ||
91.43 € | 1 | 21 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 2SX1B (25A) | ||
91.43 € | 1 | 21 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 2SX1 1/2B (40A) | ||
83.17 € | 1 | 21 Arbeitstage | 10 | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 2.5S x 1 1/2B (40A) |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Passform | Gerade | Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) | Rohrgewinde |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) | Dichtkonus | Ø, Mitte | Reduzierung/konzentrisch | Länge L(mm) | 21 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bereich Nennaußen-Ø
Befestigungsmaterial
Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften