Sanitärformstück - Spezialteil - Klemmstück mit unterschiedlichem Durchmesser FSR (Gasrohr-Maße)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FSR-S1-10S-8A
FSR-S1-10S-10A
FSR-S1-10S-15A
FSR-S1-10S-20A
FSR-S1-15S-8A
FSR-S1-15S-10A
FSR-S1-15S-15A
FSR-S1-15S-20A
FSR-S1-15S-25A
FSR-S1-15S-32A
FSR-S1-15S-40A
FSR-S1-20S-10A
FSR-S1-20S-15A
FSR-S1-20S-20A
FSR-S1-20S-25A
FSR-S1-20S-32A
FSR-S1-20S-40A
FSR-S1-20S-50A
FSR-S1-25S-20A
FSR-S1-25S-25A
FSR-S1-25S-32A
FSR-S1-25S-40A
FSR-S1-25S-50A
FSR-S1-30S-15A
FSR-S1-30S-25A
FSR-S1-30S-32A
FSR-S1-30S-40A
FSR-S3-10S-8A
FSR-S3-10S-10A
FSR-S3-10S-15A
FSR-S3-15S-8A
FSR-S3-15S-10A
FSR-S3-15S-15A
FSR-S3-15S-20A
FSR-S3-15S-25A
FSR-S3-15S-32A
FSR-S3-20S-10A
FSR-S3-20S-15A
FSR-S3-20S-25A
FSR-S3-20S-40A
FSR-S3-20S-50A
FSR-S3-25S-10A
FSR-S3-25S-15A
FSR-S3-25S-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBereich Nennaußen-Ø Befestigungsmaterial Nenn-Ø

28.96 €

1 9 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1SX1/4B (8A)

28.96 €

1 9 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1SX3/8B (10A)

28.96 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1SX1/2B (15A)

28.96 €

1 9 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1SX3/4B (20A)

34.39 €

1 9 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1.5S x 1/4B (8A)

34.39 €

1 9 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1.5SX3/8B (10A)

34.39 €

1 9 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1.5SX1/2B (15A)

34.39 €

1 9 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1.5SX3/4B (20A)

34.39 €

1 9 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1.5SX1B (25A)

34.39 €

1 9 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1.5SX1 1/4B (32A)

38.92 €

1 9 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1.5SX1 1/2B (40A)

41.64 €

1 9 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2SX3/8B (10A)

41.64 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2SX1/2B (15A)

41.64 €

1 9 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2SX3/4B (20A)

41.64 €

1 9 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2SX1B (25A)

41.64 €

1 9 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2SX1 1/4B (32A)

41.64 €

1 9 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2SX1 1/2B (40A)

48.88 €

1 9 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2SX2B (50A)

66.08 €

1 9 Arbeitstage 102.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2.5SX3/4B (20A)

66.08 €

1 9 Arbeitstage 102.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2.5SX1B (25A)

66.08 €

1 9 Arbeitstage 102.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2.5S x 1 1/4B (32A)

66.08 €

1 9 Arbeitstage 102.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2.5S x 1 1/2B (40A)

66.08 €

1 9 Arbeitstage 102.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2.5SX2B (50A)

85.99 €

1 9 Arbeitstage 102.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3SX1/2B (15A)

85.99 €

1 9 Arbeitstage 102.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3SX1B (25A)

85.99 €

1 9 Arbeitstage 102.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3SX1 1/4B (32A)

85.99 €

1 9 Arbeitstage 102.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3SX1 1/2B (40A)

46.17 €

1 9 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1SX1/4B (8A)

46.17 €

1 9 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1SX3/8B (10A)

46.17 €

1 9 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1SX1/2B (15A)

46.17 €

1 9 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1.5S x 1/4B (8A)

46.17 €

1 9 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1.5SX3/8B (10A)

46.17 €

1 9 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1.5SX1/2B (15A)

46.17 €

1 9 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1.5SX3/4B (20A)

46.17 €

1 9 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1.5SX1B (25A)

46.17 €

1 9 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1.5SX1 1/4B (32A)

55.94 €

1 9 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)2SX3/8B (10A)

55.94 €

1 9 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)2SX1/2B (15A)

55.94 €

1 9 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)2SX1B (25A)

55.94 €

1 9 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)2SX1 1/2B (40A)

55.94 €

1 9 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)2SX2B (50A)

84.19 €

1 9 Arbeitstage 102.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)2.5SX3/8B (10A)

84.19 €

1 9 Arbeitstage 102.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)2.5S x 1/2B (15A)

84.19 €

1 9 Arbeitstage 102.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)2.5SX2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Passform Gerade Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) Dichtkonus
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) Angeschweißt Ø, Mitte Reduzierung/konzentrisch

Technischer Support