Universal-Kugelhahn, Typ 600, mit Gewindeanschluss aus Edelstahl (mit Schmetterlingsgriff)

Universal-Kugelhahn, Typ 600, mit Gewindeanschluss aus Edelstahl (mit Schmetterlingsgriff)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Stainless steel general purpose 600-type screw-in ball valve (butterfly handle) manufactured by Kitz Corporation, a Japanese company top-ranked in product quality and results for screw-in fittings and piping components.
· Material: Stainless cast steel
· Shape: Straight
· Applicable fluids: Water.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UTKMW-8A
UTKMW-10A
UTKMW-15A
UTKMW-20A
UTKMW-25A
UTKW-8A
UTKW-10A
UTKW-15A
UTKW-20A
UTKW-25A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

34.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv.1/4B (8A)1/4B (8A)

36.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv.3/8B (10A)3/8B (10A)

45.52 €

1 6 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv.1/2B (15A)1/2B (15A)

38.73 €

18.59 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv.3/4B (20A)3/4B (20A)

67.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv.1B (25A)1B (25A)

27.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.1/4B (8A)1/4B (8A)

29.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.3/8B (10A)3/8B (10A)

47.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.1/2B (15A)1/2B (15A)

42.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.3/4B (20A)3/4B (20A)

54.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.1B (25A)1B (25A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Zulässige Flüssigkeit Wasser Nenndruck Ausführung 600
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Griffform Flügelgriff Grundkörper, Lauffläche NA Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Technischer Support