Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TT-8A |
TT-10A |
TT-15A |
TT-20A |
TT-25A |
TT-32A |
TT-40A |
TT-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|
41.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
43.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | ||
47.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
62.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
79.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
119.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
100.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
152.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | Messing | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Öl / Gas |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | Ausführung 400 | Kugelventil, Ausführung | Standarddurchgang | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc |
Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc | Griffform | T-förmiger Griff | Grundkörper, Lauffläche | NA |
Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften