Universal-Kugelhahn, Typ 600, mit Gewindeanschluss, Messing (T-Griff)

Universal-Kugelhahn, Typ 600, mit Gewindeanschluss, Messing (T-Griff)
  • Mengenrabatt
Brass general purpose 600-type screw-in ball valve (T-shaped handle) manufactured by Kitz Corporation, a Japanese company top-ranked in product quality and results for screw-in fittings and piping components.
· Material: Stainless cast steel
· Shape: Straight
· Applicable fluids: Water, oil, gas, steam.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TKT-6A
TKT-8A
TKT-10A
TKT-15A
TKT-20A
TKT-25A
TKT-32A
TKT-40A
TKT-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVersorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

21.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101/8B (6A)1/8B (6A)

22.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101/4B (8A)1/4B (8A)

30.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103/8B (10A)3/8B (10A)

30.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101/2B (15A)1/2B (15A)

38.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103/4B (20A)3/4B (20A)

54.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101B (25A)1B (25A)

85.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

102.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

107.56 €

1 6 Arbeitstage 102B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Öl / Gas / Dampf
Nenndruck Ausführung 600 Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc
Steuerseite, Verbindungsausführung Rc Griffform T-förmiger Griff Grundkörper, Lauffläche NA
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Technischer Support