Rollenbahn aus Stahl, Serie RZ (RZ-2812P) , Durchmesser ø28,6 × Breite 100 – 500

Rollenbahn aus Stahl, Serie RZ (RZ-2812P) , Durchmesser ø28,6 × Breite 100 – 500
[New product] Steel roller conveyor with corrosion resistant special plating. ø28. 6. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 100 to 500 mm specifiable.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Grundlegende Informationen

Rollen-Außen-Ø D(Ø) 28,6 Rollendicke t(mm) 1,2 Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände
Profilausführung Gerade Rollentyp Gerade Rahmenwerkstoff Stahl
Rahmen-Oberflächenbehandlung ZAM-Beschichtung Maschinenhöhe H(mm) 66 Walzenfestigkeit(N/1 Stück) ::600
Spezifikationen Standard

Technischer Support