Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RZ-5714-[500-3000/10]L-[100-1000/50]W-[75,100,150,200]P
Rollendicke t(mm) | 1,4 | Anwendung | Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast | Profilausführung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Rollentyp | Gerade | Rahmenwerkstoff | Stahl | Rahmen-Oberflächenbehandlung | ZAM-Beschichtung |
Maschinenhöhe H(mm) | 100 | Walzenfestigkeit(N/1 Stück) | ::2400 | Spezifikationen | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften