Rollenbahn aus Stahl Serie RZ (RZ-6038SB) Durchmesser ø60,5 × Breite 100 – 1000

Rollenbahn aus Stahl Serie RZ (RZ-6038SB) Durchmesser ø60,5 × Breite 100 – 1000
[New product] Steel roller conveyor with corrosion resistant special plating. ø60. 5. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 100 to 1,000 mm specifiable.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RZ-6038SB-[500-3000/10]L-[100-1000/50]W-[75,​100,​150,​200]P
RZ-6038SB-[500-3000/10]L-[101-149/1]W-[75,​100,​150,​200]P
RZ-6038SB-[500-3000/10]L-[151-199/1]W-[75,​100,​150,​200]P
RZ-6038SB-[500-3000/10]L-[201-249/1]W-[75,​100,​150,​200]P
RZ-6038SB-[500-3000/10]L-[251-299/1]W-[75,​100,​150,​200]P
RZ-6038SB-[500-3000/10]L-[301-349/1]W-[75,​100,​150,​200]P
RZ-6038SB-[500-3000/10]L-[351-399/1]W-[75,​100,​150,​200]P
RZ-6038SB-[500-3000/10]L-[401-449/1]W-[75,​100,​150,​200]P
RZ-6038SB-[500-3000/10]L-[451-499/1]W-[75,​100,​150,​200]P
RZ-6038SB-[500-3000/10]L-[501-549/1]W-[75,​100,​150,​200]P
RZ-6038SB-[500-3000/10]L-[551-599/1]W-[75,​100,​150,​200]P
RZ-6038SB-[500-3000/10]L-[601-649/1]W-[75,​100,​150,​200]P
RZ-6038SB-[500-3000/10]L-[651-699/1]W-[75,​100,​150,​200]P
RZ-6038SB-[500-3000/10]L-[701-749/1]W-[75,​100,​150,​200]P
RZ-6038SB-[500-3000/10]L-[751-799/1]W-[75,​100,​150,​200]P
RZ-6038SB-[500-3000/10]L-[801-849/1]W-[75,​100,​150,​200]P
RZ-6038SB-[500-3000/10]L-[851-899/1]W-[75,​100,​150,​200]P
RZ-6038SB-[500-3000/10]L-[901-949/1]W-[75,​100,​150,​200]P
RZ-6038SB-[500-3000/10]L-[951-999/1]W-[75,​100,​150,​200]P
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 11 Arbeitstage
1 11 Arbeitstage
1 11 Arbeitstage
1 11 Arbeitstage
1 11 Arbeitstage
1 11 Arbeitstage
1 11 Arbeitstage
1 11 Arbeitstage
1 11 Arbeitstage
1 11 Arbeitstage
1 11 Arbeitstage
1 11 Arbeitstage
1 11 Arbeitstage
1 11 Arbeitstage
1 11 Arbeitstage
1 11 Arbeitstage
1 11 Arbeitstage
1 11 Arbeitstage
1 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen-Außen-Ø D(Ø) 60,5 Rollendicke t(mm) 3,8 Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast / Schwere Lasten
Profilausführung Gerade Rollentyp Gerade Rahmenwerkstoff Stahl
Rahmen-Oberflächenbehandlung ZAM-Beschichtung Rollen-Oberflächenbehandlung Nv Maschinenhöhe H(mm) 100
Walzenfestigkeit(N/1 Stück) ::9000 Spezifikationen Standard

Technischer Support