2-Schaltkreise-Schalter

2-Schaltkreise-Schalter
  • Sonderpreis
Standards from now on sticking to (easy to use) such as easy to select, easy to work, strong against oil.

[Features]
· 2-circuit limit switch with variety that can be selected by matching to the usage environment and application.
· Variety of models such as general type, environmental resistance type, sputtering measures type, long service type.
· Cross bar structure using au clad contact with high reliability is used as a standard.
· Supports both i.e. general load and micro load.
· Lever type with functions such as 90° over travel, single side operation setting and head four-way mounting.
· Approved by EN/IEC, UL, CSA, CCC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WLCA2-8-N

Teilenummer
WLCA2-8-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

47.71 €

26.24 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form (Erfassungsbereich) Mit Rollenhebel (Drehhebel) Größe (Korpus) Standard Einsatzbereich, Betriebsbedingung Standard
Dichtung (Muffen) Verfügbar Ausführung (Rollen, Hebel) Standard Betriebstemperatur (Bereich)(°C) -10::80
Prüfsiegel UL / GB (CCC) / CSA / EN Schutzklasse IP67 [OF] Kraft (Druckseite, erforderlich)(N) 8.04
[PT] Winkel (Schalter)(Grad) 15±5 Ausführung (Kontakt) 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung Dauer (Nutzung, mechanisch)(10000 mal) 1500
Frequenz (mechanisch)(Mal/min oder weniger) 120 Spannung (elektrisch, bewertete)(V) DC30V oder weniger / DC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V / Mehr als AC300V [B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 40±0,7
[H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 53,2±0,8 [L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 94.1 [R] Länge (Hebel)(mm) 63
Detektor-Element Details Edelstahl-Ausführung Sinter-Rolle ø17,5×7 Meldeleuchte NA Kabelrohr-Größe G1/2
Anschluss-Spezifikation Masseklemme nicht im Lieferumfang enthalten Details Ausführung Allgemeine Standardausführung (Rolle/Hebel) Außen-Ø ø17,5×7
Funktion Goldplattierter Kontakt, Struktur mit montierter Kreuzstange Montagemethode Montage in 4-Richtungen (vorne/hinten/Seite) Betriebsrichtung Sprungkontakt
Kontaktformat 1a1b

Sie befinden sich auf der Seite für 2-Schaltkreise-Schalter, die Teilenummer ist WLCA2-8-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WLCA2-8-N.

Technischer Support