Schmale Ausführung Sicherheits- / Türschalter

Schmale Ausführung Sicherheits- / Türschalter
  • Sonderpreis
[Features]
· IP67 compliant thin door switch.
· Slim type with 17 mm width (3 contacts).
· Possible to use on front or back surface due to reversible structure.
· Built-in switch available with 2 contacts and 3 contacts.
· Operation key uses a structure to absorb vibration and shocks using rubber in fitting hole.
· Protective structure IP67

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D4GS-N1R-5
D4GS-N1T
D4GS-N1T-3
D4GS-N1T-5
D4GS-N2R
D4GS-N2T
D4GS-N2T-3
D4GS-N2T-5
D4GS-N3R-3
D4GS-N3R-5
D4GS-N3T
D4GS-N3T-3
D4GS-N4R-5
D4GS-N4T
D4GS-N4T-3
D4GS-NK4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form (Erfassungsbereich) [OF] Kraft (Druckseite, erforderlich)
(N)
[PT] Vorlauf (Schalter)
(mm)
[B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)
(mm)
[H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß)
(mm)
[L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß)
(mm)
Daten zum Kabel Kabel/Kabellänge
(m)
Details Ausführung Funktion Montagemethode Kontaktformat Schlüsseleinschub-Richtung

133.10 €

83.85 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Sonstige] Ausführung Nockenarm606,8±3301795.5UL 2464, Nr. 22AWG (End-Außendurchmesser ø7,2 mm)5GrundkörperVerzögertHorizontaler Einsatz1NC/1NOHorizontal

89.35 €

1 7 Arbeitstage [Sonstige] Ausführung Nockenarm606,8±3301795.5UL 2464, Nr. 22AWG (End-Außendurchmesser ø7,2 mm)1GrundkörperVerzögertEinsatzausführung oben1NC/1NOVertikal

111.30 €

1 7 Arbeitstage [Sonstige] Ausführung Nockenarm606,8±3301795.5UL 2464, Nr. 22AWG (End-Außendurchmesser ø7,2 mm)3GrundkörperVerzögertEinsatzausführung oben1NC/1NOVertikal

98.16 €

77.55 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Sonstige] Ausführung Nockenarm606,8±3301795.5UL 2464, Nr. 22AWG (End-Außendurchmesser ø7,2 mm)5GrundkörperVerzögertEinsatzausführung oben1NC/1NOVertikal

68.40 €

54.04 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Sonstige] Ausführung Nockenarm606,8±3301795.5UL 2464, Nr. 22AWG (End-Außendurchmesser ø7,2 mm)1GrundkörperVerzögertHorizontaler Einsatz2NCHorizontal

89.35 €

1 7 Arbeitstage [Sonstige] Ausführung Nockenarm606,8±3301795.5UL 2464, Nr. 22AWG (End-Außendurchmesser ø7,2 mm)1GrundkörperVerzögertEinsatzausführung oben2NCVertikal

76.39 €

1 6 Arbeitstage [Sonstige] Ausführung Nockenarm606,8±3301795.5UL 2464, Nr. 22AWG (End-Außendurchmesser ø7,2 mm)3GrundkörperVerzögertEinsatzausführung oben2NCVertikal

133.10 €

1 7 Arbeitstage [Sonstige] Ausführung Nockenarm606,8±3301795.5UL 2464, Nr. 22AWG (End-Außendurchmesser ø7,2 mm)5GrundkörperVerzögertEinsatzausführung oben2NCVertikal

116.50 €

1 7 Arbeitstage [Sonstige] Ausführung Nockenarm606,8±3301795.5UL 2464, Nr. 22AWG (End-Außendurchmesser ø7,2 mm)3GrundkörperVerzögertHorizontaler Einsatz2NC/1NOHorizontal

107.20 €

84.69 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Sonstige] Ausführung Nockenarm606,8±3301795.5UL 2464, Nr. 22AWG (End-Außendurchmesser ø7,2 mm)5GrundkörperVerzögertHorizontaler Einsatz2NC/1NOHorizontal

96.15 €

1 7 Arbeitstage [Sonstige] Ausführung Nockenarm606,8±3301795.5UL 2464, Nr. 22AWG (End-Außendurchmesser ø7,2 mm)1GrundkörperVerzögertEinsatzausführung oben2NC/1NOVertikal

116.50 €

1 7 Arbeitstage [Sonstige] Ausführung Nockenarm606,8±3301795.5UL 2464, Nr. 22AWG (End-Außendurchmesser ø7,2 mm)3GrundkörperVerzögertEinsatzausführung oben2NC/1NOVertikal

138.40 €

87.19 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Sonstige] Ausführung Nockenarm606,8±3301795.5UL 2464, Nr. 22AWG (End-Außendurchmesser ø7,2 mm)5GrundkörperVerzögertHorizontaler Einsatz3NCHorizontal

94.40 €

1 7 Arbeitstage [Sonstige] Ausführung Nockenarm606,8±3301795.5UL 2464, Nr. 22AWG (End-Außendurchmesser ø7,2 mm)1GrundkörperVerzögertEinsatzausführung oben3NCVertikal

78.35 €

1 6 Arbeitstage [Sonstige] Ausführung Nockenarm606,8±3301795.5UL 2464, Nr. 22AWG (End-Außendurchmesser ø7,2 mm)3GrundkörperVerzögertEinsatzausführung oben3NCVertikal

19.53 €

15.43 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Sonstige] Taste--153745--Bedientaste-Einstellbar, (vertikale Richtung)--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Korpus) Standard Einsatzbereich, Betriebsbedingung Standard Betriebstemperatur (Bereich)(°C) -30::70
Prüfsiegel TÜV / UL / CQC / EN Schutzklasse IP67 Ausführung (Kontakt) Gegenseitig isolierender Umschalter
Dauer (Nutzung, mechanisch)(10000 mal) 100 Frequenz (mechanisch)(Mal/min oder weniger) 30 Spannung (elektrisch, bewertete)(V) DC125V / DC250V
Leitfähigkeit (elektrisch, bewertete)(A) 2.5

Technischer Support