Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
D4NS-1BF |
D4NS-1CF |
D4NS-1DF |
D4NS-2AF |
D4NS-2BF |
D4NS-2DF |
D4NS-4BF |
D4NS-8AF |
D4NS-8BF |
D4NS-8CF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß) (mm) | [H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß) (mm) | [L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß) (mm) | Kabelrohr-Größe | Details Ausführung | Kontaktformat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.83 € 20.41 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 31 | 30.6 | 96 | Pg13,5 | 1 Kabelkanal-Form | 2NC | ||
38.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 31 | 30.6 | 96 | Pg13,5 | 1 Kabelkanal-Form | 2NC/1NO | ||
39.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 31 | 30.6 | 96 | Pg13,5 | 1 Kabelkanal-Form | 3NC | ||
36.35 € 22.90 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 31 | 30.6 | 96 | G1/2 | 1 Kabelkanal-Form | 1NC/1NO | ||
36.35 € 22.90 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 31 | 30.6 | 96 | G1/2 | 1 Kabelkanal-Form | 2NC | ||
40.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 31 | 30.6 | 96 | G1/2 | 1 Kabelkanal-Form | 3NC | ||
34.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 31 | 30.6 | 96 | M20 | 1 Kabelkanal-Form | 2NC | ||
39.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 56 | 31.5 | 88 | M20 | 2 Kabelkanal-Form | 1NC/1NO | ||
39.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 56 | 31.5 | 88 | M20 | 2 Kabelkanal-Form | 2NC | ||
45.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | 56 | 31.5 | 88 | M20 | 2 Kabelkanal-Form | 2NC/1NO |
Loading...
Form (Erfassungsbereich) | Taste | Größe (Korpus) | Kleine Größe | Einsatzbereich, Betriebsbedingung | Standard / Kältebeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur (Bereich)(°C) | -30::70 | Prüfsiegel | UL / GB (CCC) / EN | Schutzklasse | IP67 |
[OF] Kraft (Druckseite, erforderlich)(N) | 15 | [PT] Vorlauf (Schalter)(mm) | 6±3 | [TT] Hub (max.)(mm) | 28 |
Ausführung (Kontakt) | Gegenseitig isolierender Umschalter | Dauer (Nutzung, mechanisch)(10000 mal) | 100 | Frequenz (mechanisch)(Mal/min oder weniger) | 30 |
Spannung (elektrisch, bewertete)(V) | DC125V / DC250V | Leitfähigkeit (elektrisch, bewertete)(A) | 2.5 | Betriebsstellung OP(mm) | 10 |
Betriebsrichtung | Montage in 4-Richtungen unterstützt (vorne bei Lieferung)/Kunststoff |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Kabelrohr-Größe
Details Ausführung
Kontaktformat
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften