Kompakte Sicherheitsgrenzschalter (D4F)

Kompakte Sicherheitsgrenzschalter (D4F)
World's smallest class. Safety limit switch

[Features]
· Limit switch with world's smallest direct opening operation mechanism (4 contacts).
· Safety limit switch with high sensitivity.
· Built-in switch available with 2 contacts/4 contacts.
· An IP67 protective structure.
· Compatible with EN115-1, EN81-1 and EN81-2 (slow-action type only.)
· Approved by UL, EN(TÜV), CCC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D4F-120-1R
D4F-120-3D
D4F-202-5R
D4F-220-5D
D4F-302-1D
D4F-302-3D
D4F-302-5D
D4F-302-5R
D4F-320-1D
D4F-320-3R
D4F-320-5D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form (Erfassungsbereich) Ausführung (Stößel) Ausführung (Rollen, Hebel) [OF] Kraft (Druckseite, erforderlich)
(N)
[PT] Vorlauf (Schalter)
(mm)
[PT] Winkel (Schalter)
(Grad)
[TT] Hub (max.)
(mm)
[TT] Winkel (max.)
(Grad)
[H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß)
(mm)
[L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß)
(mm)
Daten zum Kabel Detektor-Element Details Bewegung nach OT
(mm)
Kabel/Kabellänge
(m)
Kabel/Kabel-Ausziehrichtung (Methode) Außen-Ø Rollenausführung Kontaktformat

86.80 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Mit Rollenhebel (Drehhebel)-Standard5-6 - 9 ± 3-5530.861.2UL 2464, 5-adrig (End-Durchmesser: 8,3 mm)Rollenhebel R24.7-1Rechtsbewegungø17,5×6,8Metallhebel, Kunststoffrolle R24.71NC/1NO

142.60 €

1 7 Arbeitstage Mit Rollenhebel (Drehhebel)-Standard5-6 - 9 ± 3-5530.869.1UL 2464, 5-adrig (End-Durchmesser: 8,3 mm)Rollenhebel R24.7-3Nach untenø17,5×6,8Metallhebel, Kunststoffrolle R24.71NC/1NO

158.00 €

1 6 Arbeitstage Stößel[Rollendruckstücke] Oben, Rollendruckstück-121-1.3-4.5-1872.7UL 2464, 5-adrig (End-Durchmesser: 8,3 mm)-3.25Rechtsbewegungø12×4,4Edelstahl-basierte Rolle, gesintert2NC

160.00 €

1 7 Arbeitstage Mit Rollenhebel (Drehhebel)-Standard5-6 - 9 ± 3-5530.869.1UL 2464, 5-adrig (End-Durchmesser: 8,3 mm)Rollenhebel R24.7-5Nach untenø17,5×6,8Metallhebel, Kunststoffrolle R24.72NC

111.84 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stößel[Rollendruckstücke] Oben, Rollendruckstück-121-1.3-4.5-1872.7UL 2464, 9-adrig (End-Durchmesser: 8,3 mm)-3.21Nach untenø12×4,4Edelstahl-basierte Rolle, gesintert2NC/2NO

163.30 €

1 7 Arbeitstage Stößel[Rollendruckstücke] Oben, Rollendruckstück-121-1.3-4.5-1872.7UL 2464, 9-adrig (End-Durchmesser: 8,3 mm)-3.23Nach untenø12×4,4Edelstahl-basierte Rolle, gesintert2NC/2NO

173.50 €

1 7 Arbeitstage Stößel[Rollendruckstücke] Oben, Rollendruckstück-121-1.3-4.5-1872.7UL 2464, 9-adrig (End-Durchmesser: 8,3 mm)-3.25Nach untenø12×4,4Edelstahl-basierte Rolle, gesintert2NC/2NO

153.00 €

1 7 Arbeitstage Stößel[Rollendruckstücke] Oben, Rollendruckstück-121-1.3-4.5-1872.7UL 2464, 9-adrig (End-Durchmesser: 8,3 mm)-3.25Rechtsbewegungø12×4,4Edelstahl-basierte Rolle, gesintert2NC/2NO

146.10 €

1 7 Arbeitstage Mit Rollenhebel (Drehhebel)-Standard5-6 - 9 ± 3-5530.869.1UL 2464, 9-adrig (End-Durchmesser: 8,3 mm)Rollenhebel R24.7-1Nach untenø17,5×6,8Metallhebel, Kunststoffrolle R24.72NC/2NO

146.10 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Mit Rollenhebel (Drehhebel)-Standard5-6 - 9 ± 3-5530.861.2UL 2464, 9-adrig (End-Durchmesser: 8,3 mm)Rollenhebel R24.7-3Rechtsbewegungø17,5×6,8Metallhebel, Kunststoffrolle R24.72NC/2NO

144.40 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Mit Rollenhebel (Drehhebel)-Standard5-6 - 9 ± 3-5530.869.1UL 2464, 9-adrig (End-Durchmesser: 8,3 mm)Rollenhebel R24.7-5Nach untenø17,5×6,8Metallhebel, Kunststoffrolle R24.72NC/2NO

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Korpus) Kleine Größe Einsatzbereich, Betriebsbedingung Standard / Kältebeständigkeit Betriebstemperatur (Bereich)(°C) -30::70
Prüfsiegel TÜV / UL / GB (CCC) / EN Schutzklasse IP67 Ausführung (Kontakt) Gegenseitig isolierender Umschalter
Dauer (Nutzung, mechanisch)(10000 mal) 1000 Frequenz (mechanisch)(Mal/min oder weniger) 120 Spannung (elektrisch, bewertete)(V) DC125V / DC250V
Leitfähigkeit (elektrisch, bewertete)(A) 2.5 [B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 30 Meldeleuchte NA
Anschluss-Spezifikation Masseklemme mit Erdungsdraht Details Ausführung Grundkörper (mit integriertem Schalter) Montagemethode Montage Vorderseite
Betriebsrichtung Verzögert

Technischer Support