Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Detektorteil, Form | Größe Hauptkörper | Umgebung | Stößelform-Modell | Rollenhebel, Form, Modell | Modell mit Hebel | Stabsformtyp | Erfüllte Norm | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F. (N) | Bewegung zur Schaltung P.T. (mm) | Schaltwinkel P.T (Grad) | Maximal Hub T.T (mm) | Maximal Winkel T.T (Grad) | Kontaktart | Kontaktpunkt, Ausführung | Mech. Nutzungsdauer (10000 mal) | Bewertete Betriebsspannung (V) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L (mm) | Hebellänge R (mm) | Detektor-Element Details | Bewegung nach OT (mm) | Betriebsstellung OP (mm) | Erforderliches Drehmoment zur Betätigung, OF (Nm) | Kabelrohr-Größe | Anschluss-Spezifikation | Details Ausführung | Außen-Ø | Montagemethode | Betriebsrichtung | Rollenausführung | Kontaktformat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | Kleine Größe | Standard | - | Variable Rollenhebel | - | - | TÜV / UL / GB (CCC) / EN | 4.5 | - | 18-27 | - | 80 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | - | 1500 | DC125V / DC250V | 31 | 48.2 | 82.5 | 32-66 | Variabler Rollenhebel | - | - | - | PG13,5 | - | 1 Kabelkanal-Form 2 Kontaktserie | ø50×8 | Montage vorne | Verzögert (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten) | Metallhebel/Gummirolle, Schaumstoffverschluss | 1NC/1NO | ||
30.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | Kleine Größe | Standard | - | Standard | - | - | TÜV / UL / GB (CCC) / EN | 5 | - | 18-27 | - | 80 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | - | 1500 | DC125V / DC250V | 31 | 47 | 82.5 | 26 | Rollenhebel | - | - | - | PG13,5 | - | 1 Kabelkanal-Form 2 Kontaktserie | ø17,5×6,8 | Montage vorne | Verzögert (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten) | Kunststoffhebel/Kunststoffrolle R26 | 1NC/1NO | ||
24.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stößelausführung | Kleine Größe | Standard | [Oberstößel] Druckstück oben | - | - | - | TÜV / UL / GB (CCC) / EN | 6.5 | 2 | - | 6 | - | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | - | 1500 | DC125V / DC250V | 31 | 31.5 | 73.2 | - | Ausführung Druckstück oben (Kunststoff-Rolle) | 4 | 18,2±0,5 | 0 | PG13,5 | - | 1 Kabelkanal-Form 2 Kontaktserie | ø6 | Montage vorne | Verzögert (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten) | - | 1NC/1NO | ||
25.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stößelausführung | Kleine Größe | Standard | [Rollendruckstücke] Oben, Rollendruckstück | - | - | - | TÜV / UL / GB (CCC) / EN | 6.5 | 2.8 | - | 6 | - | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | - | 1500 | DC125V / DC250V | 31 | 31.5 | 83.6 | - | Ausführung Rollen-Druckstück (Kunststoff-Rolle) | 4 | 28,2±0,8 | 0 | PG13,5 | - | 1 Kabelkanal-Form 2 Kontaktserie | ø9,5×5 | Montage vorne | Verzögert (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten) | Kunststoffrollen | 1NC/1NO | ||
34.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | Kleine Größe | Standard | - | Gabelhebel, Schloss | [Armhebel] Dichtungsrolle Arm-Hebel für unidirektionale Betätigung | - | TÜV / UL / GB (CCC) / EN | 5 | 4 | - | 9 | - | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | - | 1500 | DC125V / DC250V | 31 | 31.5 | 64 | 20 | Betätigung in einer Richtung, Rolle Arm-Hebel (horizontale Betätigung) | 5 | 37±0,8 | - | PG13,5 | - | 1 Kabelkanal-Form 2 Kontaktserie | ø12,5×5 | Montage vorne | Verzögert (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten) | Kunststoffrolle R20 | 1NC/1NO | ||
33.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stößelausführung | Kleine Größe | Standard | [Rollendruckstücke] Oben, Rollendruckstück | - | - | - | TÜV / UL / GB (CCC) / EN | 6.5 | 2 | - | 6 | - | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | - | 1500 | DC125V / DC250V | 31 | 31.5 | 83.6 | - | Ausführung Rollen-Druckstück (Kunststoff-Rolle) | 4 | 28,2±0,8 | 0 | PG13,5 | - | 1 Kabelkanal-Form 2 Kontaktserie | ø9,5×5 | Montage vorne | Verzögert (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten) | Kunststoffrollen | 2NC | ||
22.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stößelausführung | Kleine Größe | Standard | [Oberstößel] Druckstück oben | - | - | - | TÜV / UL / GB (CCC) / EN | 6.5 | 2 | - | 6 | - | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | - | 1500 | DC125V / DC250V | 31 | 31.5 | 73.2 | - | Ausführung Druckstück oben (Kunststoff-Rolle) | 4 | 18,2±0,5 | - | G1/2 | - | 1 Kabelkanal-Form 2 Kontaktserie | ø6 | Montage vorne | Verzögert (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten) | - | 1NC/1NO | ||
19.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stößelausführung | Kleine Größe | Standard | [Rollendruckstücke] Oben, Rollendruckstück | - | - | - | TÜV / UL / GB (CCC) / EN | 6.5 | 2.8 | - | 6 | - | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | - | 1500 | DC125V / DC250V | 31 | 31.5 | 83.6 | - | Ausführung Rollen-Druckstück (Kunststoff-Rolle) | 4 | 28,2±0,8 | - | G1/2 | - | 1 Kabelkanal-Form 2 Kontaktserie | ø9,5×5 | Montage vorne | Verzögert (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten) | Kunststoffrollen | 1NC/1NO | ||
87.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | Standard | Standard / Kältebeständigkeit | - | Gabelhebel, Schloss | - | - | UL / GB (CCC) / EN | - | - | - | - | - | Gegenseitig isolierender Umschalter | Niet | 1000 | DC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V | 31 | 30 | 64 | - | - | - | - | - | G1/2 | Masseklemme nicht im Lieferumfang enthalten | 1 Kabelkanal-Form | - | Montage in 4-Richtungen unterstützt (vorne bei Lieferung)/Kunststoff | - | - | 1NC/1NO | ||
30.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | Kleine Größe | Standard | - | Standard | - | - | TÜV / UL / GB (CCC) / EN | 5 | - | 18-27 | - | 80 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | - | 1500 | DC125V / DC250V | 31 | 47 | 82.5 | 26 | Rollenhebel | - | - | - | G1/2 | - | 1 Kabelkanal-Form 2 Kontaktserie | ø17,5×6,8 | Montage vorne | Verzögert (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten) | Kunststoffhebel/Kunststoffrolle R26 | 2NC | ||
30.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | Kleine Größe | Standard | - | Standard | - | - | TÜV / UL / GB (CCC) / EN | 5 | - | 18-27 | - | 80 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | - | 1500 | DC125V / DC250V | 31 | 45 | 82.5 | 26 | Rollenhebel | - | - | - | G1/2 | - | 1 Kabelkanal-Form 2 Kontaktserie | ø17,5×6,8 | Montage vorne | Verzögert (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten) | Metallhebel/Kunststoffrolle R26 | 2NC | ||
33.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | Kleine Größe | Standard | - | Variable Rollenhebel | - | - | TÜV / UL / GB (CCC) / EN | 4.5 | - | 18-27 | - | 80 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | - | 1500 | DC125V / DC250V | 31 | 45 | 82.5 | 20-66 | Variabler Rollenhebel | - | - | - | M20 | - | 1 Kabelkanal-Form 2 Kontaktserie | ø17,5×6,8 | Montage vorne | Verzögert (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten) | Metallhebel/Kunststoffrolle, Schaumstoffverschluss | 1NC/1NO | ||
22.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stößelausführung | Kleine Größe | Standard | [Oberstößel] Druckstück oben | - | - | - | TÜV / UL / GB (CCC) / EN | 6.5 | 2 | - | 6 | - | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | - | 1500 | DC125V / DC250V | 31 | 31.5 | 73.2 | - | Ausführung Druckstück oben (Kunststoff-Rolle) | 4 | 18,2±0,5 | - | M20 | - | 1 Kabelkanal-Form 2 Kontaktserie | ø6 | Montage vorne | Verzögert (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten) | - | 1NC/1NO | ||
21.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stößelausführung | Kleine Größe | Standard | [Rollendruckstücke] Oben, Rollendruckstück | - | - | - | TÜV / UL / GB (CCC) / EN | 6.5 | 2.8 | - | 6 | - | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | - | 1500 | DC125V / DC250V | 31 | 31.5 | 83.6 | - | Ausführung Rollen-Druckstück (Kunststoff-Rolle) | 4 | 28,2±0,8 | - | M20 | - | 1 Kabelkanal-Form 2 Kontaktserie | ø9,5×5 | Montage vorne | Verzögert (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten) | Kunststoffrollen | 1NC/1NO | ||
33.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | Kleine Größe | Standard | - | Variable Rollenhebel | - | - | TÜV / UL / GB (CCC) / EN | 4.5 | - | 18-27 | - | 80 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | - | 1500 | DC125V / DC250V | 31 | 45 | 82.5 | 20-66 | Variabler Rollenhebel | - | - | - | M20 | - | 1 Kabelkanal-Form 2 Kontaktserie | ø17,5×6,8 | Montage vorne | Verzögert (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten) | Metallhebel/Kunststoffrolle, Schaumstoffverschluss | 2NC | ||
25.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | Kleine Größe | Standard | - | Standard | - | - | TÜV / UL / GB (CCC) / EN | 5 | - | 18-27 | - | 80 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | - | 1500 | DC125V / DC250V | 31 | 47 | 82.5 | 26 | Rollenhebel | - | - | - | PG13,5 | - | 1 Kabelkanal-Form 2 Kontaktserie | ø17,5×6,8 | Montage vorne | Sprungkontakt (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten) | Kunststoffhebel/Kunststoffrolle R26 | 1NC/1NO | ||
23.65 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | Kleine Größe | Standard | - | Standard | - | - | TÜV / UL / GB (CCC) / EN | 5 | - | 18-27 | - | 80 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | - | 1500 | DC125V / DC250V | 31 | 45 | 82.5 | 26 | Rollenhebel | - | - | - | PG13,5 | - | 1 Kabelkanal-Form 2 Kontaktserie | ø17,5×6,8 | Montage vorne | Sprungkontakt (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten) | Metallhebel/Kunststoffrolle R26 | 1NC/1NO | ||
28.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | Kleine Größe | Standard | - | Variable Rollenhebel | - | - | TÜV / UL / GB (CCC) / EN | 4.5 | - | 18-27 | - | 80 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | - | 1500 | DC125V / DC250V | 31 | 45 | 82.5 | 20-66 | Variabler Rollenhebel | - | - | - | PG13,5 | - | 1 Kabelkanal-Form 2 Kontaktserie | ø17,5×6,8 | Montage vorne | Sprungkontakt (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten) | Metallhebel/Kunststoffrolle, Schaumstoffverschluss | 1NC/1NO | ||
29.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | Kleine Größe | Standard | - | Gabelhebel, Schloss | [Armhebel] Dichtungsrolle Arm-Hebel für unidirektionale Betätigung | - | TÜV / UL / GB (CCC) / EN | 5 | 4 | - | 9 | - | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | - | 1500 | DC125V / DC250V | 31 | 31.5 | 64 | 19 | Betätigung in einer Richtung, Rolle Arm-Hebel (vertikale Betätigung) | 5 | 27±0,8 | - | PG13,5 | - | 1 Kabelkanal-Form 2 Kontaktserie | ø12,5×5 | Montage vorne | Sprungkontakt (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten) | Kunststoffrolle R19 | 1NC/1NO | ||
26.93 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | Kleine Größe | Standard | - | Standard | - | - | TÜV / UL / GB (CCC) / EN | 5 | - | 18-27 | - | 80 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | - | 1500 | DC125V / DC250V | 31 | 47 | 82.5 | 26 | Rollenhebel | - | - | - | G1/2 | - | 1 Kabelkanal-Form 2 Kontaktserie | ø17,5×6,8 | Montage vorne | Sprungkontakt (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten) | Kunststoffhebel/Kunststoffrolle R26 | 1NC/1NO | ||
17.30 € | 1 | Verfügbar | 26 Arbeitstage | Stößelausführung | Kleine Größe | Standard | [Oberstößel] Druckstück oben | - | - | - | TÜV / UL / GB (CCC) / EN | 6.5 | 2 | - | 6 | - | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | - | 1500 | DC125V / DC250V | 31 | 31.5 | 73.2 | - | Ausführung Druckstück oben (Kunststoff-Rolle) | 4 | 18,2±0,5 | 0 | G1/2 | - | 1 Kabelkanal-Form 2 Kontaktserie | ø6 | Montage vorne | Sprungkontakt (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten) | - | 1NC/1NO | |
19.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | Kleine Größe | Standard | - | Gabelhebel, Schloss | [Armhebel] Dichtungsrolle Arm-Hebel für unidirektionale Betätigung | - | TÜV / UL / GB (CCC) / EN | 5 | 4 | - | 9 | - | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | - | 1500 | DC125V / DC250V | 31 | 31.5 | 64 | 20 | Betätigung in einer Richtung, Rolle Arm-Hebel (horizontale Betätigung) | 5 | 37±0,8 | - | G1/2 | - | 1 Kabelkanal-Form 2 Kontaktserie | ø12,5×5 | Montage vorne | Sprungkontakt (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten) | Kunststoffrolle R20 | 1NC/1NO | |
29.95 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stabausführung | Kleine Größe | Standard | - | - | - | [Feder + Harzstange] Kunststoffstange | TÜV / UL / GB (CCC) / EN | 1.5 | - | 15 | - | - | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | - | 1500 | DC125V / DC250V | 31 | 31.5 | 67 | 83 | Kunststoffstange | - | - | - | G1/2 | - | 1 Kabelkanal-Form 2 Kontaktserie | ø17,5×6,8 | Montage vorne | Sprungkontakt (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten) | - | 1NC/1NO | ||
27.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | Kleine Größe | Standard | - | Standard | - | - | TÜV / UL / GB (CCC) / EN | 5 | - | 18-27 | - | 80 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | - | 1500 | DC125V / DC250V | 31 | 45 | 82.5 | 26 | Rollenhebel | - | - | - | G1/2 | - | 1 Kabelkanal-Form 2 Kontaktserie | ø17,5×7 | Montage vorne | Sprungkontakt (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten) | Metallhebel/Edelstahl-Legierung, gesintert, Rolle R26 | 2NC | ||
39.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | Kleine Größe | Standard | - | Variable Rollenhebel | - | - | TÜV / UL / GB (CCC) / EN | 4.5 | - | 18-27 | - | 80 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | - | 1500 | DC125V / DC250V | 31 | 48.2 | 82.5 | 32-66 | Variabler Rollenhebel | - | - | - | M20 | - | 1 Kabelkanal-Form 2 Kontaktserie | ø50×8 | Montage vorne | Sprungkontakt (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten) | Metallhebel/Gummirolle, Schaumstoffverschluss | 1NC/1NO | ||
27.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | Kleine Größe | Standard | - | Gabelhebel, Schloss | [Armhebel] Dichtungsrolle Arm-Hebel für unidirektionale Betätigung | - | TÜV / UL / GB (CCC) / EN | 5 | 4 | - | 9 | - | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | - | 1500 | DC125V / DC250V | 31 | 31.5 | 64 | 20 | Betätigung in einer Richtung, Rolle Arm-Hebel (horizontale Betätigung) | 5 | 37±0,8 | - | M20 | - | 1 Kabelkanal-Form 2 Kontaktserie | ø12,5×5 | Montage vorne | Sprungkontakt (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten) | Kunststoffrolle R20 | 1NC/1NO | ||
27.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | Kleine Größe | Standard | - | Gabelhebel, Schloss | [Armhebel] Dichtungsrolle Arm-Hebel für unidirektionale Betätigung | - | TÜV / UL / GB (CCC) / EN | 5 | 4 | - | 9 | - | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | - | 1500 | DC125V / DC250V | 31 | 31.5 | 64 | 19 | Betätigung in einer Richtung, Rolle Arm-Hebel (vertikale Betätigung) | 5 | 27±0,8 | - | M20 | - | 1 Kabelkanal-Form 2 Kontaktserie | ø12,5×5 | Montage vorne | Sprungkontakt (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten) | Kunststoffrolle R19 | 1NC/1NO | ||
23.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | Kleine Größe | Standard | - | Standard | - | - | TÜV / UL / GB (CCC) / EN | 5 | - | 18-27 | - | 80 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | - | 1500 | DC125V / DC250V | 31 | 47 | 82.5 | 26 | Rollenhebel | - | - | - | M20 | - | 1 Kabelkanal-Form 2 Kontaktserie | ø17,5×6,8 | Montage vorne | Sprungkontakt (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten) | Kunststoffhebel/Kunststoffrolle R26 | 2NC | ||
28.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | Kleine Größe | Standard | - | Variable Rollenhebel | - | - | TÜV / UL / GB (CCC) / EN | 4.5 | - | 18-27 | - | 80 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | - | 1500 | DC125V / DC250V | 31 | 45 | 82.5 | 20-66 | Variabler Rollenhebel | - | - | - | M20 | - | 1 Kabelkanal-Form 2 Kontaktserie | ø17,5×6,8 | Montage vorne | Sprungkontakt (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten) | Metallhebel/Kunststoffrolle, Schaumstoffverschluss | 2NC | ||
27.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stößelausführung | Kleine Größe | Standard | [Rollendruckstücke] Oben, Rollendruckstück | - | - | - | TÜV / UL / GB (CCC) / EN | 6.5 | 2 | - | 6 | - | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | - | 1500 | DC125V / DC250V | 31 | 31.5 | 83.6 | - | Ausführung Rollen-Druckstück (Kunststoff-Rolle) | 4 | 28,2±0,8 | - | M20 | - | 1 Kabelkanal-Form 2 Kontaktserie | ø9,5×5 | Montage vorne | Sprungkontakt (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten) | Kunststoffrollen | 2NC | ||
34.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | Kleine Größe | Standard | - | Standard | - | - | TÜV / UL / GB (CCC) / EN | 5 | - | 18-27 | - | 80 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | - | 1500 | DC125V / DC250V | 56 | 47 | 74.5 | 26 | Rollenhebel | - | - | - | M20 | - | 2 Kabelkanal-Form 2 Kontaktserie | ø17,5×6,8 | Montage vorne | Sprungkontakt (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten) | Kunststoffhebel/Kunststoffrolle R26 | 1NC/1NO | ||
28.50 € | 50 | 7 Arbeitstage | Stößelausführung | Kleine Größe | Standard | [Oberstößel] Druckstück oben | - | - | - | TÜV / UL / GB (CCC) / EN | 6.5 | 2 | - | 6 | - | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | - | 1500 | DC125V / DC250V | 56 | 31.5 | 56 | - | Ausführung Druckstück oben (Kunststoff-Rolle) | 4 | 18,2±0,5 | - | M20 | - | 2 Kabelkanal-Form 2 Kontaktserie | ø6 | Montage vorne | Sprungkontakt (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten) | - | 1NC/1NO | ||
74.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | Kleine Größe | Standard | - | Standard | - | - | TÜV / UL / GB (CCC) / EN | 5 | - | 18-27 | - | 80 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | - | 1500 | DC125V / DC250V | 31 | 47 | 82.5 | 26 | Rollenhebel | - | - | - | M12-Steckverbinder | - | 1 Kabelkanal-Form 2 Kontaktserie | ø17,5×6,8 | Montage vorne | Sprungkontakt (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten) | Kunststoffhebel/Kunststoffrolle R26 | 1NC/1NO |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -30::70 | Schutzart | IP67 | Mechanische Betriebsfrequenz(Mal/min oder weniger) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Bewertete elektrische Leitfähigkeit(A) | 2.5 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Detektorteil, Form
Größe Hauptkörper
Umgebung
Stößelform-Modell
Rollenhebel, Form, Modell
Modell mit Hebel
Stabsformtyp
Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.(N)
Kontaktart
Kontaktpunkt, Ausführung
Bewertete Betriebsspannung(V)
Detektor-Element Details
Bewegung nach OT(mm)
Betriebsstellung OP(mm)
Erforderliches Drehmoment zur Betätigung, OF(Nm)
Kabelrohr-Größe
Anschluss-Spezifikation
Details Ausführung
Außen-Ø
Montagemethode
Betriebsrichtung
Rollenausführung
Kontaktformat
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften