Verriegelungsschalter mit Zuhaltung [D4NL]

Verriegelungsschalter mit Zuhaltung [D4NL]
  • Sonderpreis
Bleifreie und umweltfreundliche Konstruktion
• Enthält keinerlei Schadstoffe wie Blei oder Cadmium, daher äußerst umweltverträglich.
• Ausführungen mit 4 und 5 integrierten Kontakten verfügbar.
• Zuhaltekraft min. 1300 N.
• Für Standard- und Mikrolasten einsetzbar.
• Ausführungen mit M20-Kabeleinführung verfügbar.
• Schutzklasse IP67.
• Betätiger mit D4DS, D4NS und D4GL kompatibel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D4NL-1AFA-B
D4NL-1BFA-B
D4NL-1CFA-B
D4NL-1DFA-B
D4NL-2AFA-B4
D4NL-2BFA-B
D4NL-2BFG-B
D4NL-2DFG-B
D4NL-2HFG-B
D4NL-4AFG-B
D4NL-4CFA-B
D4NL-4CFG-B
D4NL-4GFG-B
D4NL-4HFA-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung (Stößel) Prüfsiegel Spannung (elektrisch, bewertete)
(V)
Leitfähigkeit (elektrisch, bewertete)
(A)
[H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß)
(mm)
Meldeleuchte Kabelrohr-Größe Details Ausführung Montagemethode Kontaktformat Ausführung mit Freigabeschlüssel Sperr-/Entriegelungssystem Schutzart (NEMA) Ausführung des elektrischen Anschlusses Werkstoff des Gehäuses Gehäusebauform Mit Statusanzeige Anzahl der Kontakte als Wechsler Anzahl der Kontakte als Öffner Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V
(A)
Anzahl der Kontakte als Schließer Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V
(A)
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte Ausführung des Schaltglieds Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V
(A)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V
(A)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V
(A)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V
(A)
Art der Zuhaltung Mit Fluchtentriegelung Zuhaltekraft
(N)
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC
(V)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen

194.60 €

1 6 Arbeitstage [Oberstößel] Druckstück obenTÜV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA / ENDC125V / DC250V2.530.5Antriebsart Wechselstrom/Gleichstrom10 - 115 V (orangefarbene LED)Pg13,5GrundkörperMontage in 4-Richtungen unterstützt (vorne bei Lieferung)/Kunststoff1NC/1NO+1NC/1NOAllgemeine Ausführung Schlüssel (Kunststoff)Mechanische Verriegelung/Gleichstrom 24V-Magnet-Entriegelung---------------------

194.60 €

1 6 Arbeitstage [Oberstößel] Druckstück obenTÜV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA / ENDC125V / DC250V2.530.5Antriebsart Wechselstrom/Gleichstrom10 - 115 V (orangefarbene LED)Pg13,5GrundkörperMontage in 4-Richtungen unterstützt (vorne bei Lieferung)/Kunststoff1NC/1NO+2NCAllgemeine Ausführung Schlüssel (Kunststoff)Mechanische Verriegelung/Gleichstrom 24V-Magnet-Entriegelung---------------------

194.60 €

1 6 Arbeitstage [Oberstößel] Druckstück obenTÜV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA / ENDC125V / DC250V2.530.5Antriebsart Wechselstrom/Gleichstrom10 - 115 V (orangefarbene LED)Pg13,5GrundkörperMontage in 4-Richtungen unterstützt (vorne bei Lieferung)/Kunststoff2NC+1NC/1NOAllgemeine Ausführung Schlüssel (Kunststoff)Mechanische Verriegelung/Gleichstrom 24V-Magnet-Entriegelung---------------------

183.60 €

1 7 Arbeitstage [Oberstößel] Druckstück obenTÜV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA / ENDC125V / DC250V2.530.5Antriebsart Wechselstrom/Gleichstrom10 - 115 V (orangefarbene LED)Pg13,5GrundkörperMontage in 4-Richtungen unterstützt (vorne bei Lieferung)/Kunststoff2NC+2NCAllgemeine Ausführung Schlüssel (Kunststoff)Mechanische Verriegelung/Gleichstrom 24V-Magnet-Entriegelung---------------------

217.80 €

1 7 Arbeitstage [Oberstößel] Druckstück obenTÜV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA / ENDC125V / DC250V2.530.5Antriebsart Wechselstrom/Gleichstrom10 - 115 V (orangefarbene LED)G1/2GrundkörperMontage in 4-Richtungen unterstützt (vorne bei Lieferung)/Kunststoff1NC/1NO+1NC/1NOSonder-Freigabeschlüssel (Kunststoff)Mechanische Verriegelung/Gleichstrom 24V-Magnet-Entriegelung---------------------

201.30 €

1 6 Arbeitstage [Oberstößel] Druckstück obenTÜV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA / ENDC125V / DC250V2.530.5Antriebsart Wechselstrom/Gleichstrom10 - 115 V (orangefarbene LED)G1/2GrundkörperMontage in 4-Richtungen unterstützt (vorne bei Lieferung)/Kunststoff1NC/1NO+2NCAllgemeine Ausführung Schlüssel (Kunststoff)Mechanische Verriegelung/Gleichstrom 24V-Magnet-Entriegelung---------------------

205.50 €

1 7 Arbeitstage [Oberstößel] Plattenbefestigungs-DruckstückTÜV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA / ENDC125V / DC250V2.530.5Magnet, DC24V (orangefarbene LED) AC/DC10 - 115 VG1/2GrundkörperMontage in 4-Richtungen unterstützt (vorne bei Lieferung)/Kunststoff1NC/1NO+2NCAllgemeine Ausführung Schlüssel (Kunststoff)Gleichstrom 24V Magnetsperre/mechanische Entriegelung---------------------

205.50 €

129.47 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Oberstößel] Plattenbefestigungs-DruckstückTÜV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA / ENDC125V / DC250V2.530.5Antriebsart Wechselstrom/Gleichstrom10 - 115 V (orangefarbene LED)G1/2GrundkörperMontage in 4-Richtungen unterstützt (vorne bei Lieferung)/Kunststoff2NC/2NCAllgemeine Ausführung Schlüssel (Kunststoff)Gleichstrom 24V Magnetsperre/mechanische Entriegelung---------------------

205.50 €

1 6 Arbeitstage [Oberstößel] Plattenbefestigungs-DruckstückTÜV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA / ENDC125V / DC250V2.530.5Antriebsart Wechselstrom/Gleichstrom10 - 115 V (orangefarbene LED)G1/2GrundkörperMontage in 4-Richtungen unterstützt (vorne bei Lieferung)/Kunststoff3NC+2NCAllgemeine Ausführung Schlüssel (Kunststoff)Gleichstrom 24V Magnetsperre/mechanische Entriegelung---------------------

194.60 €

1 7 Arbeitstage [Oberstößel] Druckstück obenTÜV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA / ENDC125V / DC250V2.530.5Antriebsart Wechselstrom/Gleichstrom10 - 115 V (orangefarbene LED)M20GrundkörperMontage in 4-Richtungen unterstützt (vorne bei Lieferung)/Kunststoff1NC/1NO+1NC/1NOAllgemeine Ausführung Schlüssel (Kunststoff)Gleichstrom 24V Magnetsperre/mechanische Entriegelung---------------------

207.00 €

1 5 Arbeitstage [Oberstößel] Plattenbefestigungs-DruckstückTÜV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA / ENDC125V / DC250V2.530.5Antriebsart Wechselstrom/Gleichstrom10 - 115 V (orangefarbene LED)M20GrundkörperMontage in 4-Richtungen unterstützt (vorne bei Lieferung)/Kunststoff2NC+1NC/1NOAllgemeine Ausführung Schlüssel (Kunststoff)Mechanische Verriegelung/Gleichstrom 24V-Magnet-Entriegelung---------------------

207.00 €

1 6 Arbeitstage [Oberstößel] Druckstück obenTÜV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA / ENDC125V / DC250V2.530.5Antriebsart Wechselstrom/Gleichstrom10 - 115 V (orangefarbene LED)M20GrundkörperMontage in 4-Richtungen unterstützt (vorne bei Lieferung)/Kunststoff2NC+1NC/1NOAllgemeine Ausführung Schlüssel (Kunststoff)Gleichstrom 24V Magnetsperre/mechanische Entriegelung---------------------

202.30 €

1 3 Arbeitstage -TÜV / UL / GB (CCC) / CSA / EN--35.5-------SonstigeKabeleinführung (metrisch)SonstigeSonderbauformwahr040100Schleichschaltglied300,270Arbeitsstromprinzipwahr130020,4 - 26,4wahr

202.30 €

1 6 Arbeitstage [Oberstößel] Druckstück obenTÜV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA / ENDC125V / DC250V2.530.5Antriebsart Wechselstrom/Gleichstrom10 - 115 V (orangefarbene LED)M20GrundkörperMontage in 4-Richtungen unterstützt (vorne bei Lieferung)/Kunststoff3NC+2NCAllgemeine Ausführung Schlüssel (Kunststoff)Mechanische Verriegelung/Gleichstrom 24V-Magnet-Entriegelung---------------------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form (Erfassungsbereich) Stößel Größe (Korpus) Kleine Größe Einsatzbereich, Betriebsbedingung Standard
Betriebstemperatur (Bereich)(°C) -10::55 Schutzklasse IP67 [OF] Kraft (Druckseite, erforderlich)(N) 15
[PT] Vorlauf (Schalter)(mm) 9 Ausführung (Kontakt) Gegenseitig isolierender Umschalter Dauer (Nutzung, mechanisch)(10000 mal) 100
Frequenz (mechanisch)(Mal/min oder weniger) 30 [B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 88.5 [L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 95

Technischer Support