Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
D4B-2A11N |
D4B-2A15N |
D4B-2A16N |
D4B-2A71N |
D4B-2111N |
D4B-2115N |
D4B-2116N |
D4B-2170N |
D4B-2171N |
D4B-2511N |
D4B-4111N |
D4B-4116N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form (Erfassungsbereich) | Ausführung (Stößel) | Ausführung (Rollen, Hebel) | Ausführung (Hebel) | [OF] Kraft (Druckseite, erforderlich) (N) | [PT] Vorlauf (Schalter) (mm) | [PT] Winkel (Schalter) (Grad) | [TT] Hub (max.) (mm) | [TT] Winkel (max.) (Grad) | Ausführung (Kontakt) | Dauer (Nutzung, mechanisch) (10000 mal) | [L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß) (mm) | [R] Länge (Hebel) (mm) | Detektor-Element Details | Bewegung nach OT (mm) | Betriebsstellung OP (mm) | Kabelrohr-Größe | Außen-Ø | Betriebsrichtung | Rollenausführung | Kontaktformat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | - | Standard | - | 9.41 | - | 21±3° | - | 75 | Gegenseitig isolierender Umschalter | 1000 | 99.5 | 31.5 | - | - | - | G1/2(PF1/2) | ø17,5×6,6 | Verzögert | Kunststoffrollen | 2NC | ||
114.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | - | Standard | - | 9.41 | - | 21±3° | - | 75 | Gegenseitig isolierender Umschalter | 1000 | 99.5 | 31.5 | - | - | - | G1/2(PF1/2) | ø17,5×7 | Verzögert | Edelstahl-Rolle | 2NC | ||
97.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | - | Variable Rollenhebel | - | 9.41 | - | 21±3° | - | 75 | Gegenseitig isolierender Umschalter | 1000 | 99.5 | 25-89 | - | - | - | G1/2(PF1/2) | ø19×7 | Verzögert | Kunststoffrollen | 2NC | ||
98.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stößel | [Rollendruckstücke] Oben, Rollendruckstück | - | Einseitige Walze, horizontal | 18.63 | 2 | - | 7 | - | Gegenseitig isolierender Umschalter | 1000 | 97 | - | Stainless Steel Sintering Roller | 5 | 48±1 | G1/2(PF1/2) | ø12,7×4,8 | Verzögert | Edelstahl-Sinter-Rolle | 2NC | ||
56.55 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | - | Standard | - | 9.41 | - | 21±3° | - | 75 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 3000 | 99.5 | 31.5 | - | - | - | G1/2(PF1/2) | ø17,5×6,6 | Sprungkontakt | Kunststoffrollen | 1NC/1NO | ||
71.66 € 33.68 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | - | Standard | - | 9.41 | - | 21±3° | - | 75 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 3000 | 99.5 | 31.5 | - | - | - | G1/2(PF1/2) | ø17,5×7 | Sprungkontakt | Edelstahl-Rolle | 1NC/1NO | ||
47.88 € 37.83 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | - | Variable Rollenhebel | - | 9.41 | - | 21±3° | - | 75 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 3000 | 99.5 | 25-89 | - | - | - | G1/2(PF1/2) | ø19×7 | Sprungkontakt | Kunststoffrollen | 1NC/1NO | ||
57.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stößel | [Oberstößel] Druckstück oben | - | - | 18.63 | 2 | - | 7 | - | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 3000 | 97 | - | Edelstahl-Druckstück | 5 | 35±1 | G1/2(PF1/2) | ø9,2 | Sprungkontakt | - | 1NC/1NO | ||
45.24 € 35.74 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößel | [Rollendruckstücke] Oben, Rollendruckstück | - | Einseitige Walze, horizontal | 18.63 | 2 | - | 7 | - | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 3000 | 97 | - | Stainless Steel Sintering Roller | 5 | 48±1 | G1/2(PF1/2) | ø12,7×4,8 | Sprungkontakt | Edelstahl-Sinter-Rolle | 1NC/1NO | ||
112.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | - | Standard | - | 9.41 | - | 21±3° | - | 75 | Gegenseitig isolierender Umschalter | 1000 | 99.5 | 31.5 | - | - | - | G1/2(PF1/2) | ø17,5×6,6 | Verzögert | Kunststoffrollen | 1NC/1NO | ||
71.70 € | 10 | 7 Arbeitstage | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | - | Standard | - | 9.41 | - | 21±3° | - | 75 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 3000 | 99.5 | 31.5 | - | - | - | M20 | ø17,5×6,6 | Sprungkontakt | Kunststoffrollen | 1NC/1NO | ||
74.15 € | 10 | 7 Arbeitstage | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | - | Variable Rollenhebel | - | 9.41 | - | 21±3° | - | 75 | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 3000 | 99.5 | 25-89 | - | - | - | M20 | ø19×7 | Sprungkontakt | Kunststoffrollen | 1NC/1NO |
Loading...
Größe (Korpus) | Standard | Einsatzbereich, Betriebsbedingung | Standard / Kältebeständigkeit | Betriebstemperatur (Bereich)(°C) | -40::80 |
---|---|---|---|---|---|
Prüfsiegel | TÜV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA / EN | Schutzklasse | IP67 | Frequenz (mechanisch)(Mal/min oder weniger) | 120 |
Spannung (elektrisch, bewertete)(V) | DC30V oder weniger / DC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V / Mehr als AC300V | Leitfähigkeit (elektrisch, bewertete)(A) | 10 | [B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) | 40 |
[H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) | 43 | Daten zum Kabel | - | Meldeleuchte | - |
Erforderliches Drehmoment zur Betätigung, OF(Nm) | - | Kautschukmaterial (Abstreifer) | - | Kastenform | - |
Anschluss-Spezifikation | Masseklemme enthalten | Details Ausführung | 1 Kabelkanal-Form | Montagemethode | Montage Vorderseite |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Form (Erfassungsbereich)
Ausführung (Stößel)
Ausführung (Rollen, Hebel)
Ausführung (Hebel)
[OF] Kraft (Druckseite, erforderlich)(N)
Ausführung (Kontakt)
Detektor-Element Details
Bewegung nach OT(mm)
Betriebsstellung OP(mm)
Kabelrohr-Größe
Außen-Ø
Betriebsrichtung
Rollenausführung
Kontaktformat
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften