M4-Basisschalter Montagedichtring

M4-Basisschalter Montagedichtring
  • Mengenrabatt
It can be fitted by 1 screw. A seal type also suitable in bad environment
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D2FW-G273M

Teilenummer
D2FW-G273M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Sensor) Hebelform (Druckhebel) Ausführung (Hebel) Flügel Spannung (Betrieb, DC)(V) 30
Betriebstemperatur (Bereich)(°C) -40::85 Schutzklasse IP67 [OF] Kraft (Druckseite, erforderlich)(N) Bis zu 3
Ausführung (Kontakt) Einpoliger Schließer Ausführung (Kontaktpunkt) Querstrebe Werkstoff (Kontakt) Silberlegierung
Dauer (Nutzung, mechanisch)(10000 mal) 30 Frequenz (mechanisch)(Mal/min oder weniger) 120 Leitfähigkeit (elektrisch, bewertete)(A) 1
[B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 8 [H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 13.5 [L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 23.5
Aktuelle Ausführung - Drehrichtung Aktuator - Erforderliches Drehmoment zur Betätigung(mN/m) 2450
Bewegung bis Betätigung, PT(°) - Ausführung Aktuator - Anschluss-Spezifikation -
Position Hebelmontage - Standard-Art - Richtung der Anschlussleitung -
Länge Anschlussleitung(m) - Bewegung nach OT(mm) 1.0 Betriebsstellung OP(mm) 11,5±2
Kabellänge(m) - Kontaktabstand(mm) 0.25 Kontaktkonfiguration 1a
Montageformat Schraubmontage Details Ausführung Für allgemeine Last Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte)(N) 2.45

Sie befinden sich auf der Seite für M4-Basisschalter Montagedichtring, die Teilenummer ist D2FW-G273M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D2FW-G273M.

Technischer Support