Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung (Sensor) | Ausführung (Hebel) | Ausführung (Stößel) | [OF] Kraft (Druckseite, erforderlich) (N) | [PT] Vorlauf (Schalter) (mm) | Ausführung (Kontaktpunkt) | Werkstoff (Kontakt) | Leitfähigkeit (elektrisch, bewertete) (A) | [L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß) (mm) | Erforderliches Drehmoment zur Betätigung (mN/m) | Ausführung Aktuator | Anschluss-Spezifikation | Position Hebelmontage | Länge Anschlussleitung (m) | Bewegung nach OT (mm) | Betriebsstellung OP (mm) | Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.12 € 2.82 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößel | - | Stößel oben | ~2 | 1.2 | [Querbalken] Querstrebe | Goldlegierung | 0.1 | 33 | 1960 | Ausführung Steckstift Drucktaster | Mit Anschlussleitung | - | 0.3 | 1.0 | 14,7±0,4 | 1.96 | ||
4.76 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | - | ~2 | 4 | [Querbalken] Querstrebe | Goldlegierung | 0.1 | - | 1180 | Scharnierhebel Typ | Lötklemme | - | - | 1.6 | 15,2±1,2 | 1.18 | |
6.76 € 4.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | - | ~2 | 4 | [Querbalken] Querstrebe | Goldlegierung | 0.1 | - | 1180 | Scharnierhebel Typ | Mit Anschlussleitung | - | 0.3 | 1.6 | 15,2±1,2 | 1.18 | ||
6.76 € 3.18 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | - | Bis zu 1 | 9.0 | [Querbalken] Querstrebe | Goldlegierung | 0.1 | - | 590 | Ausführung mit langem Hebel/Scharnier | Mit Anschlussleitung | - | 0.3 | 3.2 | 15,2±2,6 | 0.59 | ||
5.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Hebelform (Druckhebel) | Rollenhebel | - | ~2 | 4 | [Querbalken] Querstrebe | Goldlegierung | 0.1 | - | 1180 | Ausführung mit Scharnier/Rolle/Hebel | Lötklemme | - | - | 1.6 | 20,7±1,2 | 1.18 | |
8.68 € 3.47 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Rollenhebel | - | ~2 | 4 | [Querbalken] Querstrebe | Goldlegierung | 0.1 | - | 1180 | Ausführung mit Scharnier/Rolle/Hebel | Mit Anschlussleitung | - | 0.3 | 1.6 | 20,7±1,2 | 1.18 | ||
7.37 € 3.39 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Rollenhebel | - | Bis zu 3 | 1.6 | [Querbalken] Querstrebe | Goldlegierung | 0.1 | - | 2250 | Ausführung Scharnier, kurzer Rollenhebel | Mit Anschlussleitung | - | 0.3 | 0.8 | 20,7±0,6 | 2.25 | ||
6.76 € 3.11 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | - | ~2 | 4 | [Querbalken] Querstrebe | Goldlegierung | 0.1 | - | 1180 | Ausführung simulierter Scharnierhebel | Mit Anschlussleitung | - | 0.3 | 1.6 | 18,7±1,2 | 1.18 | ||
3.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stößel | - | Stößel oben | ~2 | 1.2 | Niet | Silberlegierung | 5 | 33 | 1960 | Ausführung Steckstift Drucktaster | Lötklemme | - | - | 1.0 | 14,7±0,4 | 1.96 | |
7.83 € 3.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößel | - | Stößel oben | ~2 | 1.2 | Niet | Silberlegierung | 5 | 33 | 1960 | Ausführung Steckstift Drucktaster | Mit Anschlussleitung | - | 0.3 | 1.0 | 14,7±0,4 | 1.96 | |
4.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | - | ~2 | 4 | Niet | Silberlegierung | 5 | - | 1180 | Scharnierhebel Typ | Lötklemme | - | - | 1.6 | 15,2±1,2 | 1.18 | |
5.74 € 2.64 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | - | ~2 | 4 | Niet | Silberlegierung | 5 | - | 1180 | Scharnierhebel Typ | Mit Anschlussleitung | - | 0.3 | 1.6 | 15,2±1,2 | 1.18 | ||
5.74 € 2.64 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | - | ~2 | 1.6 | Niet | Silberlegierung | 5 | - | 1960 | Ausführung Scharnier/kurzer Hebel | Mit Anschlussleitung | - | 0.3 | 0.8 | 15,2±1,2 | 1.96 | ||
4.69 € 2.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Rollenhebel | - | ~2 | 4 | Niet | Silberlegierung | 5 | - | 1180 | Ausführung mit Scharnier/Rolle/Hebel | Lötklemme | - | - | 1.6 | 20,7±1,2 | 1.18 | ||
4.69 € 2.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Rollenhebel | - | Bis zu 3 | 1.6 | Niet | Silberlegierung | 5 | - | 2250 | Ausführung Scharnier, kurzer Rollenhebel | Lötklemme | - | - | 0.8 | 20,7±1,2 | 2.25 | ||
6.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Hebelform (Druckhebel) | Rollenhebel | - | Bis zu 3 | 1.6 | Niet | Silberlegierung | 5 | - | 2250 | Ausführung Scharnier, kurzer Rollenhebel | Mit Anschlussleitung | - | 0.3 | 0.8 | 20,7±1,2 | 2.25 | |
5.74 € 2.64 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | - | ~2 | 4 | Niet | Silberlegierung | 5 | - | 1180 | Ausführung simulierter Scharnierhebel | Mit Anschlussleitung | - | 0.3 | 1.6 | 18,7±1,2 | 1.18 |
Loading...
Spannung (Betrieb, DC)(V) | 30 | Betriebstemperatur (Bereich)(°C) | -40::85 | Prüfsiegel | UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Schutzklasse | IP67 | Ausführung (Kontakt) | Einpoliger Umschalter | Dauer (Nutzung, mechanisch)(10000 mal) | 1000 |
Frequenz (mechanisch)(Mal/min oder weniger) | 300 | [B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) | 10.3 | [H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) | 15.9 |
Aktuelle Ausführung | - | Drehrichtung Aktuator | - | Bewegung bis Betätigung, PT(°) | - |
Standard-Art | - | Richtung der Anschlussleitung | - | Kabellänge(m) | - |
Kontaktabstand(mm) | 0.5 | Kontaktkonfiguration | 1c | Montageformat | Schraubmontage |
Details Ausführung | - |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung (Sensor)
Ausführung (Hebel)
Ausführung (Stößel)
[OF] Kraft (Druckseite, erforderlich)(N)
Ausführung (Kontaktpunkt)
Werkstoff (Kontakt)
Leitfähigkeit (elektrisch, bewertete)(A)
Erforderliches Drehmoment zur Betätigung(mN/m)
Ausführung Aktuator
Anschluss-Spezifikation
Position Hebelmontage
Länge Anschlussleitung(m)
Bewegung nach OT(mm)
Betriebsstellung OP(mm)
Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte)(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften