Abgedichtete Sub-Mini-Basisschalter

Abgedichtete Sub-Mini-Basisschalter
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Seal type (IP67 compliant: except terminal part) with ultra compact size.
· Stable sealing is ensured by using epoxy resin.
· Possible to use at watery places and dusty places.
· Compliant to the applications requiring environmental resistance such as automobiles, automatic vending machine, refrigerator, ice-maker, bathroom equipment, water heater, air-conditioner, and industrial machinery.
· Also supports UL, CSA, VDE acquired safety standard products

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D2SW-01H
D2SW-01L1H
D2SW-01L2H
D2SW-01L2M
D2SW-01L3H
D2SW-01L3M
D2SW-01M
D2SW-3H
D2SW-3L1H
D2SW-3L1M
D2SW-3L2H
D2SW-3L2M
D2SW-3L3H
D2SW-3L3M
D2SW-3M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung (Sensor) Ausführung (Hebel) Ausführung (Stößel) [OF] Kraft (Druckseite, erforderlich)
(N)
[PT] Vorlauf (Schalter)
(mm)
Ausführung (Kontaktpunkt) Werkstoff (Kontakt) Leitfähigkeit (elektrisch, bewertete)
(A)
[B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)
(mm)
[H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß)
(mm)
Erforderliches Drehmoment zur Betätigung
(mN/m)
Ausführung Aktuator Anschluss-Spezifikation Länge Anschlussleitung
(m)
Bewegung nach OT
(mm)
Betriebsstellung OP
(mm)
Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte)
(N)

3.42 €

1 5 Arbeitstage Stößel-Stößel oben~20.6[Querbalken] QuerstrebeGoldlegierung0.16.419.81770Ausführung Steckstift DrucktasterLötklemme-0.58,4±0,31.77

3.38 €

1.59 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Hebelform (Druckhebel)Scharnierhebel-Bis zu 1-[Querbalken] QuerstrebeGoldlegierung0.15.9-590Scharnierhebel TypLötklemme-1.08,8±0,80.59

3.69 €

1.73 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Hebelform (Druckhebel)Rollenhebel-Bis zu 1-[Querbalken] QuerstrebeGoldlegierung0.15.9-590Ausführung mit Scharnier/Rolle/HebelLötklemme-1.014,5±0,80.59

5.59 €

2.63 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Hebelform (Druckhebel)Rollenhebel-Bis zu 1-[Querbalken] QuerstrebeGoldlegierung0.15.9-590Ausführung mit Scharnier/Rolle/HebelMit Anschlussleitung0.31.014,5±0,80.59

3.73 €

1 5 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)Rollenhebel-Bis zu 1-[Querbalken] QuerstrebeGoldlegierung0.15.9-590Ausführung simulierter ScharnierhebelLötklemme-1.010,7±0,80.59

5.29 €

2.49 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Hebelform (Druckhebel)Rollenhebel-Bis zu 1-[Querbalken] QuerstrebeGoldlegierung0.15.9-590Ausführung simulierter ScharnierhebelMit Anschlussleitung0.31.010,7±0,80.59

5.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stößel-Stößel oben~20.6[Querbalken] QuerstrebeGoldlegierung0.16.419.81770Ausführung Steckstift DrucktasterMit Anschlussleitung0.30.58,4±0,31.77

2.72 €

1 5 Arbeitstage Stößel-Stößel oben~20.6NietReines Silber36.419.81770Ausführung Steckstift DrucktasterLötklemme-0.58,4±0,31.77

2.96 €

1 6 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)Scharnierhebel-Bis zu 1-NietReines Silber35.9-590Scharnierhebel TypLötklemme-1.08,8±0,80.59

4.57 €

2.15 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Hebelform (Druckhebel)Scharnierhebel-Bis zu 1-NietReines Silber35.9-590Scharnierhebel TypMit Anschlussleitung0.31.08,8±0,80.59

16.03 €

1 7 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)Rollenhebel-Bis zu 1-NietReines Silber35.9-590Ausführung mit Scharnier/Rolle/HebelLötklemme-1.014,5±0,80.59

17.51 €

13.83 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Hebelform (Druckhebel)Rollenhebel-Bis zu 1-NietReines Silber35.9-590Ausführung mit Scharnier/Rolle/HebelMit Anschlussleitung0.31.014,5±0,80.59

2.96 €

1 6 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)Rollenhebel-Bis zu 1-NietReines Silber35.9-590Ausführung simulierter ScharnierhebelLötklemme-1.010,7±0,80.59

4.95 €

1 5 Arbeitstage Hebelform (Druckhebel)Rollenhebel-Bis zu 1-NietReines Silber35.9-590Ausführung simulierter ScharnierhebelMit Anschlussleitung0.31.010,7±0,80.59

4.76 €

1 5 Arbeitstage Stößel-Stößel oben~20.6NietReines Silber36.419.81770Ausführung Steckstift DrucktasterMit Anschlussleitung0.30.58,4±0,31.77

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spannung (Betrieb, DC)(V) 30 Betriebstemperatur (Bereich)(°C) -40::85 Prüfsiegel UL / CSA
Schutzklasse IP67 Ausführung (Kontakt) Einpoliger Umschalter Dauer (Nutzung, mechanisch)(10000 mal) 500
Frequenz (mechanisch)(Mal/min oder weniger) 300 Aktuelle Ausführung - Drehrichtung Aktuator -
Bewegung bis Betätigung, PT(°) - Position Hebelmontage - Standard-Art -
Richtung der Anschlussleitung - Kabellänge(m) - Kontaktabstand(mm) 0.5
Kontaktkonfiguration 1c Montageformat Schraubmontage Details Ausführung -

Technischer Support