Netz- / Türschalter

Netz- / Türschalter
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Power supply switch for door with contact gap of 3 mm or more

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D2D-1000
D2D-1001
D2D-1002
D2D-1100
D2D-1102
D2D-2000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[OF] Kraft (Druckseite, erforderlich)
(N)
[PT] Vorlauf (Schalter)
(mm)
Ausführung (Kontakt) Leitfähigkeit (elektrisch, bewertete)
(A)
[B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)
(mm)
[H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß)
(mm)
[L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß)
(mm)
Bewegung nach OT
(mm)
Betriebsstellung OP
(mm)
Kontaktabstand
(mm)
Kontaktkonfiguration Montageformat Details Ausführung Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte)
(N)

6.95 €

4.24 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Bis zu 3-Zweipoliger Umschalter161333.6302.3(NC-OFF) 15,9 ± 0,4/(NO-ON) 12,7 ± 0,431a1bSchraubmontageStandardform2.94

7.71 €

3.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--Einpoliger Schließer161333.6302.3(NC-OFF)-/(NO-ON) 12,7 ± 0,431aSchraubmontageStandardform-

5.34 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Bis zu 3-Einpoliger Öffner161333.6305.5(NC-OFF) 15,9±0,4/(NO-ON)-31bSchraubmontageStandardform2.94

6.77 €

3.18 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Bis zu 3-Zweipoliger Umschalter1621.231.7402.3(NC-OFF) 11,9±0,4/(NO-ON) 8,7 ±0,431aPlattenmontageStandardform2.94

6.39 €

3.00 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Bis zu 3-Einpoliger Öffner1621.231.7405.5(NC-OFF) 11,9±0,4/(NO-ON)-31bPlattenmontageStandardform2.94

8.12 €

4.71 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Mehr als 102Zweipoliger Umschalter1021.231.7400.4(NC-OFF) 13,5±0,6/(NO-ON) 12,7 ±0,611a1bSchraubmontageAusführung mit Pull-on-Verschluss19.61

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Sensor) Stößel Ausführung (Stößel) Stößel oben Betriebstemperatur (Bereich)(°C) -25::85
Prüfsiegel UL / CSA / EN Schutzklasse IEC IP40 Ausführung (Kontaktpunkt) Niet
Werkstoff (Kontakt) Reines Silber Dauer (Nutzung, mechanisch)(10000 mal) 1000 Frequenz (mechanisch)(Mal/min oder weniger) 300
Aktuelle Ausführung - Drehrichtung Aktuator - Erforderliches Drehmoment zur Betätigung(mN/m) -
Bewegung bis Betätigung, PT(°) - Ausführung Aktuator - Anschluss-Spezifikation #250 Abzweigklemme
Position Hebelmontage - Standard-Art - Richtung der Anschlussleitung -
Länge Anschlussleitung(m) -

Technischer Support