Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
X-10G-B |
X-10GM-B |
X-10GQ21-B |
X-10GQ22-B |
X-10GW2-B |
X-10GW22-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung (Sensor) | Ausführung (Hebel) | Ausführung (Stößel) | Schutzklasse | [OF] Kraft (Druckseite, erforderlich) (N) | [PT] Vorlauf (Schalter) (mm) | Ausführung Aktuator | Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stößel | - | Stößel oben | - | Bis zu 5 | 0.9 | Ausführung Steckstift Drucktaster | 5.00 | ||
73.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | - | IP00 | Bis zu 3 | - | Ausführung Umkehrschalter/Scharnierhebel | 2.16 | ||
22.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stößel | - | Rollendruckstück | IP00 | Bis zu 5 | 0.9 | Ausführung Plattenmontage Kreuzrollen-Drucktaster | 5.00 | |
94.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stößel | - | Rollendruckstück | IP00 | Bis zu 5 | 0.9 | Ausführung Plattenmontagerolle, Drucktaster | 5.00 | ||
56.65 € 44.75 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Rollenhebel | - | IP00 | ~2 | - | Ausführung mit Scharnier/Rolle/Hebel | 1.42 | ||
81.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | Hebelform (Druckhebel) | Rollenhebel | - | IP00 | Bis zu 3 | - | Ausführung Scharnier, kurzer Rollenhebel | 2.16 |
Loading...
Spannung (Betrieb, DC)(V) | 125 | Betriebstemperatur (Bereich)(°C) | -25::80 | Werkstoff (Korpus) | Warmhärtender Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung (Kontakt) | Einpoliger Umschalter | Werkstoff (Kontakt) | Reines Silber | Dauer (Nutzung, mechanisch)(10000 mal) | 100 |
Frequenz (mechanisch)(Mal/min oder weniger) | 240 | Leitfähigkeit (elektrisch, bewertete)(A) | 10 | [B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) | 17.45 |
[H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) | 24.2 | [L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) | 49.2 | Aktuelle Ausführung | DC |
Anschluss-Spezifikation | Schraubklemmen-Anschluss (innengezahnte Scheibe) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung (Sensor)
Ausführung (Hebel)
Ausführung (Stößel)
[OF] Kraft (Druckseite, erforderlich)(N)
Ausführung Aktuator
Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte)(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften