Kompakte berührungslose Türschalter [D40Z]

Kompakte berührungslose Türschalter [D40Z]
  • Sonderpreis
Berührungsloser Türschalter mit integrierter Überwachung und Selbstdiagnose
Der D40Z löst Probleme an den Produktionsstandorten verschiedener Branchen, die Sicherheit erfordern (Flachbildschirmherstellung, Automobilteile, Lebensmittel, Verpackung, Mehrachsen-Roboter usw.). Der D40Z unterstützt eine Vielzahl von Risikostufen und trägt so zu einer sichereren Umgebung bei, was Produktionsstandorten verschiedener Branchen zugutekommt.
• Kreuzweise Überprüfung interner redundanter Stromkreise und Erkennung externer Verdrahtungsfehler, wie z. B. Kurzschlüsse
• Zuverlässiges elektromagnetisches Induktionssystem ermöglicht eine verlässliche Erkennung auch bei langsamem Schließen der Tür
• Gut sichtbare 2-Farben-Anzeigen – Der Schalterstatus ist mit den roten/gelben LED-Anzeigen auf einen Blick gut erkennbar.
• Montagemöglichkeit auf beiden Seiten – einfachste Kabelführung zur Anbringung an allen Arten von Türen
• Kompakter Betätiger – ein Betätiger, der kompakter als der Schalter ist, spart Platz, sogar im Inneren der Tür.
• Senken Sie die Kosten, indem Sie bis zu 30 Schalter an einen einzelnen Controller anschließen und dabei gemäß EN ISO 13849-1 den PL e erreichen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D40Z-1C5-S

Teilenummer
D40Z-1C5-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

324.80 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur (Bereich)(°C) -10::65 Schutzklasse IP67 [B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 25
[H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 48 [L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 16 Anschluss-Spezifikation Schraubklemmen-Anschluss (M4)
Kabellänge(m) 5 Montageformat Schraubmontage Details Ausführung Standardform
Ausführung des elektrischen Anschlusses Mit Kabel vorkonfektioniert Ausführung des Schaltglieds Sonstige Gehäusebauform Quader
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff Beschichtung Gehäuse Unbeschichtet Geeignet für Sicherheitsfunktionen wahr
Mit Statusanzeige wahr Zwangsöffnung falsch Schutzart (NEMA) Sonstige
Ausführung der Schnittstelle Ohne Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation Ohne Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne

Sie befinden sich auf der Seite für Kompakte berührungslose Türschalter [D40Z], die Teilenummer ist D40Z-1C5-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D40Z-1C5-S.

Technischer Support