Türschalter (1VAP2)

Türschalter (1VAP2)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Long service type door switch by using micro switch.
· It is helpful for safety, to prevent accidents by fitting it to the opening and closing part such as door of electrical equipment, machines and devices beforehand.
· Basic switch is used in built-in switch and hence large opening and closing capacity with long service life

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1VAP2-6
1VAP2-6 V-15-1B6
1ZAP2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[PT] Vorlauf (Schalter)
(mm)
Ausführung (Kontakt) [B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)
(mm)
[H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß)
(mm)
[L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß)
(mm)
Erforderliches Drehmoment zur Betätigung
(mN/m)
Bewegung nach OT
(mm)
Kontaktkonfiguration Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte)
(N)

29.72 €

16.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Einpoliger Umschalter206675.4147031a14.7

36.21 €

1 6 Arbeitstage 6Zweipoliger Umschalter206675.4147031c14.7

22.82 €

11.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4.7Einpoliger Schließer19.534.979.621603.2-21.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Sensor) Hebelform (Druckhebel) Ausführung (Hebel) Scharnierhebel Betriebstemperatur (Bereich)(°C) -25::80
Schutzklasse IP00 [OF] Kraft (Druckseite, erforderlich)(N) Mehr als 10 Dauer (Nutzung, mechanisch)(10000 mal) 10
Frequenz (mechanisch)(Mal/min oder weniger) - Leitfähigkeit (elektrisch, bewertete)(A) 15 Aktuelle Ausführung -
Drehrichtung Aktuator - Bewegung bis Betätigung, PT(°) - Ausführung Aktuator -
Anschluss-Spezifikation - Position Hebelmontage - Standard-Art -
Richtung der Anschlussleitung - Länge Anschlussleitung(m) - Betriebsstellung OP(mm) -
Kabellänge(m) - Kontaktabstand(mm) - Montageformat -
Details Ausführung -

Technischer Support