Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] PT, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Mit den Klemmverschraubungen von LIQUID SYSTEM wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Wasser genutzt werden. Die Klemmverschraubungen weisen einen Außendurchmesser von 6 oder 12 mm auf. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: PT.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MCS46-01M |
MCS46-02M |
MCS46-03M |
MCS68-01M |
MCS68-02M |
MCS68-03M |
MCS1012-02M |
MCS1012-03M |
MCS810-02M |
MCS810-03M |
MFS-6 |
MFS-8 |
MFS-10 |
MFS-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Ausführung des zugehörigen Bauteils | Werkstoff | Zulässige Flüssigkeit | Verbindungsausführung | Rohraußen-Ø (mm) D (Ø) | Anschlussgewinde, Ausführung | Anschlussgewindegröße R | Oberflächenbehandlung | Verbindungsausführung – Gewinderichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Anschlussstück | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Wasser / Luft | Richtung Gewinde⇔Rohr | 6 | PT | PT1/8 | NA | [Verlängerung] Gerade Ausführung | |
21.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Anschlussstück | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Wasser / Luft | Richtung Gewinde⇔Rohr | 6 | PT | PT1/4 | NA | [Verlängerung] Gerade Ausführung | ||
30.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Anschlussstück | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Wasser / Luft | Richtung Gewinde⇔Rohr | 6 | PT | PT3/8 | NA | [Verlängerung] Gerade Ausführung | ||
27.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Anschlussstück | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Wasser / Luft | Richtung Gewinde⇔Rohr | 8 | PT | PT1/8 | NA | [Verlängerung] Gerade Ausführung | |
27.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Anschlussstück | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Wasser / Luft | Richtung Gewinde⇔Rohr | 8 | PT | PT1/4 | NA | [Verlängerung] Gerade Ausführung | ||
33.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Anschlussstück | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Wasser / Luft | Richtung Gewinde⇔Rohr | 8 | PT | PT3/8 | NA | [Verlängerung] Gerade Ausführung | ||
47.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Anschlussstück | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Wasser / Luft | Richtung Gewinde⇔Rohr | 12 | PT | PT1/4 | NA | [Verlängerung] Gerade Ausführung | ||
47.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Anschlussstück | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Wasser / Luft | Richtung Gewinde⇔Rohr | 12 | PT | PT3/8 | NA | [Verlängerung] Gerade Ausführung | ||
33.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Anschlussstück | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Wasser / Luft | Richtung Gewinde⇔Rohr | 10 | PT | PT1/4 | NA | [Verlängerung] Gerade Ausführung | ||
33.15 € | 5 | 10 Arbeitstage | 10 | Anschlussstück | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Wasser / Luft | Richtung Gewinde⇔Rohr | 10 | PT | PT3/8 | NA | [Verlängerung] Gerade Ausführung | ||
8.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Zugehörige Bauteile | [Dichtkonus, Hülse] Monomer-Dichtkonus (Sätze aus vorderem/hinterem Dichtkonus) | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | - | - | 6 | - | - | - | - | ||
9.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Zugehörige Bauteile | [Dichtkonus, Hülse] Monomer-Dichtkonus (Sätze aus vorderem/hinterem Dichtkonus) | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | - | - | 8 | - | - | - | - | ||
11.38 € | 10 | 9 Arbeitstage | 10 | Zugehörige Bauteile | [Dichtkonus, Hülse] Monomer-Dichtkonus (Sätze aus vorderem/hinterem Dichtkonus) | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | - | - | 10 | - | - | - | - | ||
13.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Zugehörige Bauteile | [Dichtkonus, Hülse] Monomer-Dichtkonus (Sätze aus vorderem/hinterem Dichtkonus) | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | - | - | 12 | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Ausführung des zugehörigen Bauteils
Werkstoff
Zulässige Flüssigkeit
Verbindungsausführung
Rohraußen-Ø (mm) D(Ø)
Anschlussgewinde, Ausführung
Anschlussgewindegröße R
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften