Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Auflösung (P/R) | Versorgungsspannung (V) | Leistungsaufnahme (mA) | Ausgangsphase (Phase) | Ausgangsformat | Ausgangs-Code | Kabellänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1000 | 5 VDC | max. 160 | A,-A,B,-B,Z,-Z | Leitungstreiberausgang (AM26LS32 äquiv.) | Rundkabel, φ5, Vinyl-Mantel, 8-adrig | 500 | |
261.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1000 | 5 VDC | max. 160 | A,-A,B,-B,Z,-Z | Leitungstreiberausgang (AM26LS32 äquiv.) | Rundkabel, φ5, Vinyl-Mantel, 8-adrig | 2000 | |
142.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 5-12 VDC | max. 100 | A,B,Z | NPN-Spannungsausgang | Rundkabel, φ5, Vinyl-Mantel, 5-adrig | 500 | ||
157.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 600 | 5-12 VDC | max. 100 | A,B,Z | NPN-Spannungsausgang | Rundkabel, φ5, Vinyl-Mantel, 5-adrig | 500 | |
142.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5-24 VDC | max. 80 | A,B,Z | NPN Open Collector | Rundkabel, φ5, Vinyl-Mantel, 5-adrig | 500 | |
146.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5-24 VDC | max. 80 | A,B,Z | NPN Open Collector | Rundkabel, φ5, Vinyl-Mantel, 5-adrig | 2000 | ||
142.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 5-24 VDC | max. 80 | A,B,Z | NPN Open Collector | Rundkabel, φ5, Vinyl-Mantel, 5-adrig | 500 | |
142.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 5-24 VDC | max. 80 | A,B,Z | NPN Open Collector | Rundkabel, φ5, Vinyl-Mantel, 5-adrig | 500 | ||
142.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 40 | 5-24 VDC | max. 80 | A,B,Z | NPN Open Collector | Rundkabel, φ5, Vinyl-Mantel, 5-adrig | 500 | |
142.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 50 | 5-24 VDC | max. 80 | A,B,Z | NPN Open Collector | Rundkabel, φ5, Vinyl-Mantel, 5-adrig | 500 | |
142.44 € | 1 | 21 Arbeitstage | 60 | 5-24 VDC | max. 80 | A,B,Z | NPN Open Collector | Rundkabel, φ5, Vinyl-Mantel, 5-adrig | 500 | ||
189.76 € 119.55 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1000 | 5-24 VDC | max. 80 | A,B,Z | NPN Open Collector | Rundkabel, φ5, Vinyl-Mantel, 5-adrig | 500 | ||
193.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1000 | 5-24 VDC | max. 80 | A,B,Z | NPN Open Collector | Rundkabel, φ5, Vinyl-Mantel, 5-adrig | 2000 | |
139.57 € 90.72 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 100 | 5-24 VDC | max. 80 | A,B,Z | NPN Open Collector | Rundkabel, φ5, Vinyl-Mantel, 5-adrig | 500 | ||
157.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 100 | 5-24 VDC | max. 80 | A,B,Z | NPN Open Collector | Rundkabel, φ5, Vinyl-Mantel, 5-adrig | 2000 | |
197.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1200 | 5-24 VDC | max. 80 | A,B,Z | NPN Open Collector | Rundkabel, φ5, Vinyl-Mantel, 5-adrig | 500 | ||
208.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1500 | 5-24 VDC | max. 80 | A,B,Z | NPN Open Collector | Rundkabel, φ5, Vinyl-Mantel, 5-adrig | 500 | ||
208.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1800 | 5-24 VDC | max. 80 | A,B,Z | NPN Open Collector | Rundkabel, φ5, Vinyl-Mantel, 5-adrig | 500 | |
204.06 € 134.68 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2000 | 5-24 VDC | max. 80 | A,B,Z | NPN Open Collector | Rundkabel, φ5, Vinyl-Mantel, 5-adrig | 500 | ||
216.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2000 | 5-24 VDC | max. 80 | A,B,Z | NPN Open Collector | Rundkabel, φ5, Vinyl-Mantel, 5-adrig | 2000 | ||
142.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 200 | 5-24 VDC | max. 80 | A,B,Z | NPN Open Collector | Rundkabel, φ5, Vinyl-Mantel, 5-adrig | 500 | |
149.60 € 94.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 200 | 5-24 VDC | max. 80 | A,B,Z | NPN Open Collector | Rundkabel, φ5, Vinyl-Mantel, 5-adrig | 2000 | ||
139.57 € 90.72 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 300 | 5-24 VDC | max. 80 | A,B,Z | NPN Open Collector | Rundkabel, φ5, Vinyl-Mantel, 5-adrig | 500 | ||
146.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 300 | 5-24 VDC | max. 80 | A,B,Z | NPN Open Collector | Rundkabel, φ5, Vinyl-Mantel, 5-adrig | 2000 | ||
138.73 € 91.56 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 360 | 5-24 VDC | max. 80 | A,B,Z | NPN Open Collector | Rundkabel, φ5, Vinyl-Mantel, 5-adrig | 500 | ||
149.60 € 94.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 360 | 5-24 VDC | max. 80 | A,B,Z | NPN Open Collector | Rundkabel, φ5, Vinyl-Mantel, 5-adrig | 2000 | ||
142.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 400 | 5-24 VDC | max. 80 | A,B,Z | NPN Open Collector | Rundkabel, φ5, Vinyl-Mantel, 5-adrig | 500 | ||
146.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 400 | 5-24 VDC | max. 80 | A,B,Z | NPN Open Collector | Rundkabel, φ5, Vinyl-Mantel, 5-adrig | 2000 | ||
142.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 500 | 5-24 VDC | max. 80 | A,B,Z | NPN Open Collector | Rundkabel, φ5, Vinyl-Mantel, 5-adrig | 500 | |
146.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 500 | 5-24 VDC | max. 80 | A,B,Z | NPN Open Collector | Rundkabel, φ5, Vinyl-Mantel, 5-adrig | 2000 | ||
142.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 600 | 5-24 VDC | max. 80 | A,B,Z | NPN Open Collector | Rundkabel, φ5, Vinyl-Mantel, 5-adrig | 500 | |
146.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 600 | 5-24 VDC | max. 80 | A,B,Z | NPN Open Collector | Rundkabel, φ5, Vinyl-Mantel, 5-adrig | 2000 | ||
184.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 720 | 5-24 VDC | max. 80 | A,B,Z | NPN Open Collector | Rundkabel, φ5, Vinyl-Mantel, 5-adrig | 500 |
Loading...
Klassifizierung | Inkrementelle Ausführung | Außen-Ø(φ) | 40 | Wellen-Ø(φ) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Frequenzgang(kHz) | 100 | Anschlussmethode | Ausführung mit integriertem Kabel | Modellnummer | - |
Spezifikationen | - | Höhe(mm) | 39 | Zubehör | - |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Auflösung(P/R)
Versorgungsspannung(V)
Leistungsaufnahme(mA)
Ausgangsphase(Phase)
Ausgangsformat
Ausgangs-Code
Kabellänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften