Ultrakompakte kurze Hülse für automatische Schweißung

Ultrakompakte kurze Hülse für automatische Schweißung
Short-sleeve for ultra-compact automatic welding manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for.
· Material: SUS316L single melt material · Nominal diameter: 1/4B(8A), 3/8B(10A), 1/2B(15A)
· Applicable fluids: Water, steam, gases non-corrosive to fitting components.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UJR-6.35MS-AW-S

Teilenummer
UJR-6.35MS-AW-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.43 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück mit Dichtung Passform Hülse (Anschlussstücke mit Dichtung) Oberflächenbehandlung NA
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Dampf / Gase, die keine Anschlussstück-Teile angreifen Nenn-Ø 1/4B (8A) Max. Betriebsdruck(MPa) 21.5
Betriebstemperaturbereich(°C) -196 ~450 Länge L(mm) 15.2 Länge der Schweißnaht Kurze Ausführung

Sie befinden sich auf der Seite für Ultrakompakte kurze Hülse für automatische Schweißung, die Teilenummer ist UJR-6.35MS-AW-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UJR-6.35MS-AW-S.

Technischer Support