Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UJR-3.2G-NI-0 |
UJR-6.35G |
UJR-6.35G-0 |
UJR-6.35G-NI |
UJR-6.35G-NI-0 |
UJR-9.52G |
UJR-9.52G-0 |
UJR-9.52G-NI-0 |
UJR-19.05G-NI-0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Nenn-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | Versilbert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | Nickel | 1/8B (6A) | 21.5 | NA | ||
3.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) (Schmelze W) | 1/4B (8A) | 21.5 | Im Lieferumfang enthalten | ||
3.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) (Schmelze W) | 1/4B (8A) | 21.5 | NA | ||
3.81 € | 1 | 12 Arbeitstage | Nickel | 1/4B (8A) | 21.5 | Im Lieferumfang enthalten | ||
3.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | Nickel | 1/4B (8A) | 21.5 | NA | ||
4.34 € | 1 | 12 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) (Schmelze W) | 3/8B (10A) | 21.5 | Im Lieferumfang enthalten | ||
4.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) (Schmelze W) | 3/8B (10A) | 21.5 | NA | ||
4.34 € | 1 | 12 Arbeitstage | Nickel | 3/8B (10A) | 21.5 | NA | ||
8.70 € | 1 | 13 Arbeitstage | Nickel | 3/4B (20A) | 10 | NA |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück mit Dichtung | Passform | Dichtung (Anschlussstücke mit Dichtung) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Dampf / Gase, die keine Anschlussstück-Teile angreifen |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(°C) | -196 ~450 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Nenn-Ø
Max. Betriebsdruck(MPa)
Versilbert
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften