Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UJR-6.35RE-RG |
UJR-6.35RE-RG-0 |
UJR-6.35RE-RG-NI-0 |
UJR-9.52RE-RG-0 |
UJR-9.52RE-RG-NI |
UJR-9.52RE-RG-NI-0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Nenn-Ø | Versilbert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.75 € | 1 | 12 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) (Schmelze W) | 1/4B (8A) | Im Lieferumfang enthalten | ||
7.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) (Schmelze W) | 1/4B (8A) | NA | ||
7.75 € | 1 | 12 Arbeitstage | Nickel | 1/4B (8A) | NA | ||
13.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) (Schmelze W) | 3/8B (10A) | NA | ||
15.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | Nickel | 3/8B (10A) | Im Lieferumfang enthalten | ||
14.55 € | 1 | 12 Arbeitstage | Nickel | 3/8B (10A) | NA |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück mit Dichtung | Passform | Dichtung (Anschlussstücke mit Dichtung) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Dampf / Gase, die keine Anschlussstück-Teile angreifen |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(MPa) | 21.5 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -196 ~450 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Nenn-Ø
Versilbert
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften