Ultrakompaktes automatisches Schweißverbindungstück

Ultrakompaktes automatisches Schweißverbindungstück
Ultra-compact automatic welding elbow manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for.
· Material: SUS316L single melt material · Nominal diameter: 1/4B(8A), 3/8B(10A), 1/2B(15A)
· Applicable fluids: Water, steam, gases non-corrosive to fitting components.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UJL-6.35M-AW-S
UJL-9.52M-AW-S
UJL-12.7M-AW-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Länge L
(mm)

46.47 €

1 12 Arbeitstage 1/4B (8A)21.510.3

54.93 €

1 12 Arbeitstage 3/8B (10A)21.511.9

77.26 €

1 12 Arbeitstage 1/2B (15A)16.213.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Stumpfschweißung Passform Winkelstück Oberflächenbehandlung NA
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Dampf / Gase, die keine Anschlussstück-Teile angreifen Länge der Schweißnaht Kurze Ausführung

Technischer Support