Luftdichter Behälter (Druckmittelband) CTL-24 (10 l) bis 47H (100 l)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CTL-24
CTL-27
CTL-30
CTL-33
CTL-36
CTL-39
CTL-43
CTL-47
CTL-47H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKapazität
(L)
Innen-Ø
(mm)
Innere Höhe
(mm)

509.39 €

1 5 Arbeitstage 1010240240

207.30 €

1 10 Arbeitstage 1015270270

227.64 €

1 5 Arbeitstage 1020300300

284.74 €

1 10 Arbeitstage 1025330330

340.35 €

4 8 Arbeitstage 1036360360

392.85 €

1 10 Arbeitstage 1045387390

481.66 €

1 8 Arbeitstage 1065430450

557.05 €

1 10 Arbeitstage 1080470470

601.39 €

1 10 Arbeitstage 10100470600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Offener Behälter Rührwerke Ohne

Technischer Support