Konischer Allzweck-Behälter (mit Griff) [TP-ST]

Konischer Allzweck-Behälter (mit Griff) [TP-ST]
A large number of Nitto Kinzoku products are available. Safe and reliable manufacturing.

[Features]
· A handy storage and airtight container for the temporary storage and transportation of powders and liquids, etc.
· A space saving type of storage and airtight container that can be stacked when empty.
· About 12% lighter than the straight container.
· The corners on the bottom have been rounded, making it difficult for dirt to accumulate.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TP-ST-24
TP-ST-43
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKapazität
(L)
Innen-Ø d1
(mm)
Innen-Ø d2
(mm)
Innere Höhe
(mm)

105.81 €

1 10 Arbeitstage 1010240230244

302.32 €

1 10 Arbeitstage 1065430413475

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Offener Behälter Rührwerke Ohne

Technischer Support